产品概述
描述
STM32F103xx中等容量高性能系列,集成了工作频率为72 MHz的高性能Arm® Cortex®-M3 32位RISC内核、高速嵌入式存储器(高达128 KB的Flash存储器和20 KB的SRAM存储器),以及大量连接至2条APB总线的增强型I/O与外设。所有器件均提供2个12位ADC、3个16位通用定时器、2个PWM定时器以及标准和高级通信接口:多达2个I2C和SPI、3个USART、1个USB和1个CAN。
器件的工作电压为2.0 V至3.6 V。工作温度范围为-40 °C到+85 °C,可扩展至-40 °C到+105 °C。该系列提供了一套全面的节能模式,可实现低功耗应用设计。
STM32F103xx中等容量高性能系列产品,具有36引脚至100引脚等6种不同的封装类型。根据所选器件的不同,其中的外设配置也有所不同。下文概述了该系列可提供的全套外设。
这些特性使得STM32F103xx中等容量高性能系列成为各种应用的理想之选,例如电机驱动、应用控制、医疗和手持式设备、PC和游戏外设、GPS平台、工业应用、PLC、变频器、打印机、扫描仪、警报系统、视频电话和HVAC等。
-
所有功能
- Arm®32位Cortex®-M3 CPU内核
- 最大频率72 MHz,以零等待周期访问存储器时的性能达1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)
- 单周期乘法和硬件除法指令
- 存储器
- 64 KB至128 KB Flash
- 20 KB SRAM
- 时钟、复位和电源管理
- 2.0 V至3.6 V应用电源和I/O端口
- 上电复位 (POR)、掉电复位 (PDR) 和可编程电压检测器 (PVD)
- 4 MHz至16 MHz晶振
- 内置经工厂调校的8 MHz RC振荡器
- 内置40 kHz RC振荡器
- 用于CPU时钟的PLL
- 带校准功能的32 kHz RTC振荡器
- 低功耗
- 睡眠、停止和待机模式
- RTC和备份寄存器的VBAT模式供电
- 2个12位1 μs A/D转换器(多达16通道)
- 转换范围:0 V至3.6 V
- 双采样和保持功能
- 温度传感器
- DMA
- 7通道DMA控制器
- 支持的外设包括:定时器、ADC、SPI、I2C和USART
- 高速I/O端口多达80个
- 26/37/51/80个I/O端口,所有端口均可映射到16个外部中断向量,并且几乎均耐受5 V电压
- 调试模式:
- 串行线调试 (SWD) 和JTAG接口
- 7个定时器
- 3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于IC/OC/PWM或脉冲计数的通道和正交增量编码器输入
- 用于电机控制的16位PWM定时器,带死区生成和紧急停止功能
- 2个看门狗定时器(独立看门狗和窗口看门狗)
- SysTick定时器24位递减计数器
- 通信接口多达9个
- 多达2个I2C接口 (SMBus/PMBus®)
- 多达3个USART(ISO 7816接口、LIN、IrDA功能、调制解调器控制)
- 多达2个SPI (18 Mbit/s)
- CAN接口(2.0B当前最新)
- USB 2.0全速接口
- CRC计算单元,96位唯一ID
- 采用ECOPACK®封装
- Arm®32位Cortex®-M3 CPU内核
电路原理图
您可能还会喜欢...
特别推荐
Recommended Tools & Software
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
System View Description (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.2 | 03 Nov 2017 | 03 Nov 2017 |
IBIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2024 |
BSDL files (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
STM32F103CBT6 | 批量生产 | LQFP 48 7x7x1.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32F103CBT6TR | 批量生产 | LQFP 48 7x7x1.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32F103CBT7 | 批量生产 | LQFP 48 7x7x1.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32F103CBT7TR | 批量生产 | LQFP 48 7x7x1.4 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32F103CBU6 | 批量生产 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | 工业 | Ecopack2 | |
STM32F103CBU6TR | 批量生产 | UFQFPN 48 7x7x0.55 mm | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103CBT7 | | | 6 distributors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32F103CBT6TR | | | 5 distributors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32F103CBU6 | | | 4 distributors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32F103CBU6TR | | | 2 distributors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32F103CBT6 | | | 8 distributors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32F103CBT7TR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F103CBT6TR 批量生产
STM32F103CBU6TR 批量生产
STM32F103CBT7TR 批量生产