STM32G491VC

批量生产
Education

Mainstream Arm Cortex-M4 MCU 170 MHz with 256 Kbytes of Flash memory, Math Accelerator, High Analog level integration

下载数据手册

产品概述

描述

STM32G491xC/xE器件基于高性能Arm® Cortex®-M4 32位RISC内核。工作频率高达170 MHz。

Cortex-M4内核带有单精度浮点运算单元 (FPU),支持所有Arm单精度数据处理指令和所有数据类型。该内核还具备一组完整的DSP(数字信号处理)指令和用于增强应用安全性的存储器保护单元 (MPU)。

这些器件内置高速存储器(512 KB的Flash存储器和112 KB的SRAM)、1个Quad SPI Flash存储器接口,以及大量增强型I/O和外设,这些I/O和外设连接至2条APB总线、2条AHB总线和32位多AHB总线矩阵。

它们还为嵌入式Flash存储器和SRAM嵌入了多种保护机制,分别是:读保护、写保护、安全存储区域和专有代码读保护。

这些器件内置的外设支持数学/算术函数加速(CORDIC用于三角函数,FMAC单元用于滤波函数)。

它们带有3个快速12位ADC (5 Msps)、4个比较器、4个运算放大器、4个DAC通道(2个外部通道和2个内部通道)、1个内部电压参考缓冲器、1个低功耗RTC、1个通用32位定时器、3个专用于电机控制的16位PWM定时器、7个通用16位定时器以及1个16位低功耗定时器。

它们还带有标准和高级通信接口,如:

- 3个I2C接口

- 3个SPI接口,与2个半双工I2S接口复用

- 3个USART接口,其中包含2个UART接口和1个低功耗UART接口

- 2个FDCAN接口

- 1个SAI接口

- USB设备

- UCPD

这些器件的工作温度范围是-40 °C至+85 °C(+105 °C结温)和-40 °C至+125 °C(+130 °C结温),工作电压范围是1.71 V至3.6 V。这些器件均提供一套全面的节能模式,可轻松实现低功耗应用设计。

同时支持使用一些独立电源,包括ADC、DAC、OPAMP和比较器的模拟独立电源输入。VBAT输入支持备份RTC和寄存器。

STM32G491xC/xE系列提供从32引脚到100引脚的9种封装规格。

  • 所有功能

    • 包含意法半导体先进专利技术
      • 内核:配有FPU的Arm® 32位Cortex®-M4 CPU,自适应实时加速器(ART加速器)实现从Flash存储器执行时零等待,频率高达170 MHz时执行性能达到213 DMIPS,MPU,支持DSP指令
      • 工作条件:
        • VDD、VDDA电压范围:1.71 V至3.6 V
      • 数学硬件加速器
        • 用于三角函数加速的CORDIC
        • FMAC:滤波器数学加速器
      • 存储器
        • 具有ECC支持、专有代码读保护 (PCROP)、安全存储区域和1 KB OTP的512 KB Flash存储器
        • 96 KB SRAM,前32 KB实现了硬件奇偶校验
        • 程序执行加速器:指令和数据总线上的16 KB SRAM,支持硬件奇偶校验 (CCM SRAM)
        • Quad-SPI存储器接口
      • 复位和电源管理
        • 上电/掉电复位 (POR/PDR/BOR)
        • 可编程电压检测器 (PVD)
        • 低功耗模式:睡眠、停止、待机和关断
        • RTC和备份寄存器的VBAT模式供电
      • 时钟管理
        • 4 MHz至48 MHz晶振
        • 带校准功能的32 kHz振荡器
        • 具有PLL选项的内部16 MHz RC振荡器 (± 1%)
        • 内部32 kHz RC振荡器 (± 5%)
      • 高速I/O端口多达86个
        • 所有端口均可映射到外部中断向量
        • 多个耐受5 V电压的I/O
      • 互连矩阵
      • 16通道DMA控制器
      • 3个ADC 0.25 µs(多达36个通道)。硬件过采样时的分辨率高达16位,转换范围为0 V至3.6 V
      • 4个12位DAC通道
        • 2个缓冲外部通道1 MSPS
        • 2个无缓冲内部通道15 MSPS
      • 4个超快速轨到轨模拟比较器
      • 4个可在PGA模式下使用的运算放大器,所有终端均可访问
      • 内部电压参考缓冲器 (VREFBUF),支持三种输出电压(2.048 V、2.5 V和2.9 V)
      • 15个定时器:
        • 1个32位定时器和2个16位定时器,均带有多达4个用于IC/OC/PWM或脉冲计数的通道和正交增量编码器输入
        • 3个16位8通道高级电机控制定时器,多达8个PWM通道,具有死区生成和紧急停止功能
        • 1个16位定时器,带2个IC/OC,1个OCN/PWM,具有死区生成和紧急停止功能
        • 2个16位定时器,带IC/OC/OCN/PWM,具有死区生成和紧急停止功能
        • 2个看门狗定时器(独立看门狗和窗口看门狗)
        • 1个SysTick定时器:24位递减计数器
        • 2个16位基本定时器
        • 1个低功耗定时器
      • 日历RTC,支持警报和从停止/待机模式周期唤醒功能
      • 通信接口
        • 2个FDCAN控制器,支持灵活的数据速率
        • 3个I2C快速模式+ (1 Mbps),支持20 mA灌电流、SMBus/PMBus和从停止模式唤醒功能
        • 5个USART/UART(ISO 7816接口、LIN、IrDA、调制解调器控制)
        • 1个LPUART
        • 3个SPI,支持4至16位可编程位帧,其中2个带有复用半双工I2S接口
        • 1个SAI(串行音频接口)
        • 支持LPM和BCD的USB 2.0全速接口
        • IRTIM(红外接口)
        • USB Type-C®/USB供电控制器 (UCPD)
      • 真随机数发生器 (RNG)
      • CRC计算单元,96位唯一ID
      • 开发支持:串行线调试 (SWD)、JTAG、嵌入式跟踪宏单元 (Embedded Trace Macrocell™)

电路原理图

更多产品线信息

EDA符号、封装和3D模型

意法半导体 - STM32G491VC

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 等级规格 符合RoHS级别 Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料声明**
STM32G491VCT6
批量生产
LQFP 100 14x14x1.4 mm 工业 Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00

STM32G491VCT6

Package:

LQFP 100 14x14x1.4 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

LQFP 100 14x14x1.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持

样片和购买

Loading...
Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
产品型号
供货状态
Budgetary Price (US$)*/Qty
从ST订购
Order from distributors
包装类型
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
最小值
最大值
STM32G491VCT6
批量生产
3.2904 / 10k
Available at 1 distributors

经销商的可用性 STM32G491VCT6

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接
YOSUN ASIA/PACIFIC 100 1

代理商库存报告日期: 4/13/2025

LQFP 100 14x14x1.4 mm Tray TAIWAN 3A991.a.2 NEC -40 85 4 11 1

2 86 4 4 3 3 36 2

2

STM32G491VCT6 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
3.2904 / 10k
包:
LQFP 100 14x14x1.4 mm
包装类型:
Tray
RoHS:
Country of Origin:
TAIWAN
ECCN (US):
3A991.a.2
ECCN (EU):
NEC

产品型号:

STM32G491VCT6

Operating Temperature (°C)

Min:

-40

Max:

85

D/A Converters (typ) (12-bit):

4

Timers (typ) (16-bit):

11

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

2

I/Os (High Current):

86

Integrated op-amps:

4

Comparator:

4

SPI (typ):

3

USART (typ):

3

Number of Channels (typ):

36

I2S (typ):

2

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

2

代理商名称

YOSUN

库存

100

Min.Order

1

地区

ASIA/PACIFIC Buy from Distributor

代理商库存报告日期: 4/13/2025

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商