产品概述
描述
A6983是一款易于使用的同步单片式降压稳压器,能够向负载提供高达3 A的直流电。宽输入电压范围使该器件适用于广泛的应用领域。A6983基于峰值电流模式架构,采用QFN16 (3 x 3 mm) 封装且支持内部补偿功能,从而能够将设计的复杂性和产品尺寸降至最低。“低功耗模式”(LCM) 专为车辆驻车期间需持续工作的应用设计,可在输出电压纹波受控的轻载条件下实现最高效率。“低噪声模式”(LNM) 通过恒定开关频率和最小化过载电流范围内的输出电压纹波,满足车载音响等低噪声应用的需求。A6983支持200 kHz至2.3 MHz可调开关频率,可选展频功能可有效提升电磁兼容性 (EMC)。
EN引脚提供使能/禁止功能。禁止时典型关断电流为2 µA。当EN引脚上拉时,器件启用并会执行时长为1.3 ms的内部软启动。A6983采用“电源正常”的开路集电极,以监测FB电压。两个功率元件上的逐脉冲电流检测实现了有效的恒定电流保护,配合热关断机制防止热耗散。
-
所有功能
- 符合AEC-Q100标准
- 工作温度范围:-40 °C至+150 °C (Tj)
- 3.5 V至38 V工作输入电压
- 可承受高达40 V的负载突降
- 输出电压范围:0.85 V至VIN
- 3.3 V和5 V固定输出电压版本
- 3 A DC输出电流
- 25 µA工作静态电流
- 内部补偿网络
- 提供两种不同的版本:LCM确保轻载高效,而LNM适用于噪声敏感型应用
- 2 μA关断电流
- 内部软启动
- 高压VIN兼容使能
- 输出过压保护
- 输出电压时序控制
- 热保护功能
- 可编程开关频率200 kHz至2.3 MHz
- 低EMI优化设计:
- 所选封装最大限度降低开关节点振铃
- 并行输入路径最大限度减少寄生电感
- 展频技术降低辐射峰值
- 供电正常
- 与LNM器件的外部时钟同步
- 采用QFN16 (3 x 3 mm) 封装
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
Power Supply Design Tool
您可能还会喜欢...
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
SIMPLIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2024.02 | 11 Mar 2024 | 11 Mar 2024 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
A6983C33QTR | 批量生产 | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
A6983C50QTR | 批量生产 | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
A6983CQTR | 批量生产 | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
A6983N33QTR | 批量生产 | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
A6983N50QTR | 批量生产 | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
A6983NQTR | 批量生产 | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | 汽车应用 | Ecopack3 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6983CQTR | 批量生产 | 1.4 / 10k | 5 distributors | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | Tape and Reel | THAILAND | EAR99 | NEC | |||||
A6983N33QTR | 批量生产 | 1.4 / 10k | 2 distributors | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | Tape and Reel | THAILAND | EAR99 | NEC | |||||
A6983C50QTR | 批量生产 | 1.4 / 10k | 2 distributors | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | Tape and Reel | THAILAND | EAR99 | NEC | |||||
A6983N50QTR | 批量生产 | 1.4 / 10k | 2 distributors | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | Tape and Reel | THAILAND | EAR99 | NEC | |||||
A6983C33QTR | 批量生产 | 1.4 / 10k | 2 distributors | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | Tape and Reel | THAILAND | EAR99 | NEC | |||||
A6983NQTR | 批量生产 | 1.4 / 10k | 4 distributors | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | Tape and Reel | THAILAND | EAR99 | NEC |
A6983CQTR 批量生产
A6983N33QTR 批量生产
A6983C50QTR 批量生产
A6983N50QTR 批量生产
A6983C33QTR 批量生产
A6983NQTR 批量生产