降压转换器(也称为降压调节器或DC-DC步降开关稳压器)是一种输出稳压比输入电压低的DC-DC转换器。
意法半导体的单片式降压(降压)转换器IC具有高达61 V的输入电压能力,以很高的开关频率实现了高达4 A的输出电流。
为了提高MTBF(平均无故障时间)并减少外部元件,从而降低物料成本,这些降压稳压器都嵌入了全套保护功能(过流、过压和过热)。

单片式降压转换器IC(降压调节器)可满足任何应用需求
产品型号:如何选择合适的降压转换器
了解意法半导体为满足广泛的需求而推出的各种降压转换器。



低功耗降压转换器在轻负载下具有超低电流和高效率,可满足这些应用要求。

然而,它们也引入了开关噪声,可能成为符合EMI标准的巨大障碍,并干扰对噪声敏感的应用。
低噪音降压转换器帮助设计人员应对这些挑战。


较短导通时间确保实现大输入输出转换比,同时保持高开关频率。
优势
- 高压技术,加上高可靠性、耐用性、紧凑性
- 任何负载下的高效率以及消费类和计算机产品所需的高性能
精选 视频
36 V, 1 A synchronous buck converter for industrial applications
The DCP3601 synchronous step-down converter is a versatile, efficient, and reliable solution for a wide range of applications like major appliances, smart metering, and industrial 24 V bus conversion.
Its comprehensive feature set, including wide input voltage range, high efficiency, advanced protection features, and compact size, makes it the right choice for engineers looking to optimize their power conversion designs.
Available in two versions, LCM (Low Current Mode) for high efficiency at light loads and LNM (Low Noise Mode) for noise-sensitive applications, developers can be supported in their designs by the STEVAL-3601CV1 evaluation board.
面向汽车应用的38 V、3 A同步降压转换器
如今的汽车系统需要具备出色的稳健性、较低的功耗、较高的效率以及小巧的尺寸,特别是在车辆电气化领域。
A6983是一款通过了AEC-Q100认证的同步降压转换器,适用于各种电池供电应用、汽车车身应用、智能环境照明系统供电、汽车音响和低噪声应用。
A6983I是一款通过了AEC-Q100认证的同步iso-buck转换器,专为隔离式降压拓扑结构而设计。该器件尤其适用于电力牵引系统、HEV/EV的OBC(车载充电器)以及汽车隔离式IGBT/碳化硅MOSFET栅极驱动电源。
STEVAL-A6983IV1、STEVAL-A6983CV1和STEVAL-A6983NV1评估板可为开发人员的开发设计提供支持。
L6983I: synchronous iso-buck converter for isolated applications
浮动电压源是隔离降压拓扑的主要目标应用,通常用于在大功率DC-DC转换器、逆变器、电机驱动器和其他工业应用中为高侧栅极驱动器提供电源。
专门为隔离型降压拓扑而设计的L6983I为隔离型IGBT/SiC/GaN MOSFET栅极驱动电源、混合动力汽车/电动汽车的板上充电器 (OBC),以及电力牵引系统提供灵活、可靠、易用的解决方案。
STEVAL-L6983IV1评估板用于为开发人员的设计工作提供支持。
About buck converters
降压转换器如何工作?
降压转换器通常使用两个开关和一个电感,使电压控制的电流源与输出电容和负载的并联组合相互作用,从而得到所需的输出电压(VOUT < VIN)。
降压转换器有哪些应用场合?为什么要使用降压转换器?
降压转换器能够降低给定输入的电压,以获得所需的输出电压。降压转换器适用于多种应用场合,包括智能手机、平板电脑、电池供电型设备、工业电力系统,以及负载点供电。
降压转换器有哪些优点?
降压转换器提供更高效的解决方案,且使用数量更少、体积更小的外部元件。仅使用较少数量的元件即可降低电压。同时,在宽泛的输入和输出电压范围内,降压转换器可提供更低的工作占空比和更高的效率。