CATEGORIES

电源管理

多电池监测单元和平衡IC

汽车充电意法半导体的多电池监测单元和平衡IC解决方案包括所有关键功能块,可准确监控和均衡电池电压。这些功能块的电流测量和平衡能力可均衡电池电压,延长电池使用寿命。提供多个诊断和保护功能,确保安全运行。

 

应用

容量密度(kWh/Kg)的提高和成本的下降使锂离子电池能够应用于越来越多的设备。电池监控和平衡IC在电池管理系统(BMS)中发挥着关键作用,可显著提高电池的性能、使用寿命以及安全性。平衡和监控IC可满足多种应用要求。在根据绝缘和安全特性选择IC时,电池标称电压(与单元格数量相关)是一个关键因素。

 

 

用于多电池监测单元的UPS
 
UPS

 

 

产品类型

我们的重点产品可以监控和平衡电池电压(最高20 V)。当以菊花链配置堆叠至多31个IC时,电压可提高到800 V,具有高度的模块性和灵活性。集成度高,配有A/D转换器、稳压器、电流检测放大器,以及温度传感器接口,大大减少所需的组件数量低。

 

优点

  • 高压系列产品为每个受监测单元格配备专用转换器,允许以高精度(1.4 mV)同时转换多个电压测量值(总转换时间300 µs)。
  • 具有诊断和保护功能(如欠压、过压、过流、过温保护),确保安全运行
  • 集成度高,配板载电池堆栈电流检测放大器
  • 为每个受监测单元格配备专用转换器,允许同时测量多个电压,确保更高精度
  • 辅助产品和评估板适用于所有关键BMS组件(MCU、驱动器、保护装置、功率MOSFET)