CATEGORIES

电源管理

48V 直转电源

所有工具与软件类型缩小

48V数字电源转换交钥匙解决方案

为下一代 48V 数据中心提供高效、高密度、灵活且可扩展的电源解决方案

为满足下一代数据中心的电源需求,ST推出了一系列高性能IC,支持48V母线的高效能量转换。

这一全新IC系列为数据中心设计人员提供按需定制系统配电所需的全部要素,帮助实现最高水平的整体电源转换效率

灵活支持多种转换拓扑结构,并提供可扩展的电源级数,可确保针对直接转换和中间总线分配进行优化设计。

这一IC系列完全符合最新的通信协议和特定电源管理要求:面向VR13 (Skylake)、VR13.HC (Icelake) 和DDR4平台的SVI协议;基于AVSBus的微架构;采用PMBus的FPGA和ASIC。

借助全新的IC,采用意法半导体技术的Power Stamp Alliance (PSA) 产品将能够提供高功率密度,支持最终客户从多种渠道获得板载隔离和非隔离DC-DC功率转换器。

IC系列特性:

  • STPDDC60:支持PMBus™的通用数字多单元控制器
  • PSA60:已针对PSA设计进行优化且支持PMBus™的数字多单元控制器
  • STPRDC02:高性能高压全桥驱动器
  • STPRDC01:同步整流器智能驱动器



www.powerstamp.org