意法半导体的双通道eFuse在单个塑料封装中嵌入了两个电子保险丝:一个预设用于5 V电源轨,另一个用于12 V电源轨。
凭借精确的预调过压钳位和过流保护,此类器件能有效减少设计工作量。此类器件仅装配几个外部组件,不会影响eFuse任何典型保护性能。
应用
意法半导体的双通道eFuse旨在满足消费者、企业数据存储和计算解决方案对紧凑性、准确性和可靠性的需求。典型的最终应用包括硬盘、数据存储阵列和计算机。
典型应用框图
意法半导体的双通道eFuse通过减少应用BOM和电路板尺寸来简化设计并优化成本。
产品类型
部分产品提供精确的模拟电流监控信号,以及有关每个通道负载电流的连续实时信息。STEF512SRX器件提供5 V eFuse通道反向电流阻断功能,适用于需保持负载侧供电的系统(如硬盘和固态驱动器)。
优势:
- 快速智能故障响应
- 减少维护
- 热插拔/热交换功能
- 支持灵活的应用设计