CATEGORIES

电源管理

低压降(LDO)线性稳压器

低压降 (LDO) 线性稳压器非常适合在极低的输入-输出电压差(压降)下工作。
它们能够将设备发热导致的功率散失降至最低,从而提高转换效率

线性稳压器是一种经济高效的方案,能够以简单的设计和较少的外部组件提供稳定且可调节的输出电压。LDO稳压器可以在输出电流小于几安培且输出电压接近输入电压的应用中实现成本与性能的最佳平衡。

低压降 (LDO) 稳压器, 低静态电流, 低噪声高PSRR, 线性稳压器 小型封装 低压降 低噪声/高PSRR 低静态电流

意法半导体的超低压降稳压器是电池供电型消费产品和工业应用以及便携式医疗器械的理想之选,原因在于它具有以下优点:

  • 超低静态电流(低至0.3 µA),有助于延长电池续航时间。
  • 小型封装选项,包括0.65 x 0.65 mm的倒装式封装和1 x 1 mm的小型DFN封装。

由于具有高PSRR(电源抑制比)和低噪声等特点,因此可以沿整个信号路径在超宽的输入电压和输出电流范围内保持高信号保真度。

LDO稳压器与开关转换器之间的差异

DC-DC开关转换器相比,LDO稳压器不产生纹波,因此可以提供非常干净的电源电压。由于所需的外部无源元件数量最少,因此还有助于减少设计工作量

产品类型

高PSRR LDO稳压器
该系列产品可在宽频率范围内有效抑制(最高95 dB)动态输入电压波动。
低Iq LDO稳压器
该系列产品极低的内部功耗(小于1 µA)有助于延长便携式应用中的电池续航时间。
超低压降LDO稳压器
该系列产品的输入与输出电压之间的差异极小,有助于降低内部损耗并提高效率。

了解我们的产品组合

LDO产品组合, 低静态电流(低IQ), 快速瞬态响应, 低噪声

优势

意法半导体的LDO稳压器提供以下优势组合:

  • 低压差
  • 低静态电流(低IQ)
  • 快速瞬态响应
  • 低噪声
  • 出色的纹波抑制
ldo regulators low dropout
STLQ020, our LDO drops the mic
with fast response and 300 nA of quiescent current

LDL40、LDH40和LDQ40:面向汽车和工业应用的电源管理解决方案

LDH40LDL40LDQ40通过了AEC-Q100 1级认证并采用了DFN 2x2 6L可湿性侧面封装,是工程师和设计师寻求优化信息娱乐系统、电动汽车动力系统、仪表盘和ADAS等应用中的电源管理系统的理想选择。

LDQ40可在所有工作条件下提供最高250 mA的输出电流,精度可达到±1.5%,而LDH40和LDL40均可提供最高200 mA的输出电流,精度可达到±2.5%。

它们具有内部电流限制、短路保护(仅限LDQ40)、热关断以及输出主动放电功能,有助于增强安全性和保护能力。

适用于固定版的电源以及逻辑控制的电子关断功能,可确保这些器件提供精确控制和可靠操作。

空载时的接地电流低至2 μA,因此这些稳压器也非常适合始终连接电池的应用,确保同时满足最佳效率和最低功耗要求。

A flexible power management solution to design your project quickly and efficiently

STEVAL-QUADV01评估板是一款基于不同降压稳压器的多功能工具:L6981L7983ST1PS03ST730 LDO。这些稳压器提供多种特性和功能,从而使这款评估板适合多种应用

这款评估板提供了四种生成5V输出电压的不同方法,可通过修改反馈网络电阻分压器中的电阻方便地调整为其他值。

要模拟及配置L6981、L7983和ST1PS03降压稳压器,可以使用eDesignSuiteeDSim软件工具。在评估板上验证结果之前,可以利用这些工具优化稳压器性能,以满足应用特定需求。

Ultra-tiny low-dropout regulator in breakthrough bumpless chip-scale package

The LDBL20 is a powerful 200 mA LDO in a tiny 0.47 x 0.47 mm innovative ST STAMP™ chip-scale package. The input voltage can range from 1.5 to 5.5 V, with 200 mV typical dropout. Rejection (PSRR) of 80 dB at 100 Hz and 50 dB at 100 kHz simplifies filtering over a wide frequency range to provide a stable rail for low-power circuitry in battery-operated applications. Quiescent current of 20 µA no-load, 100 µA full-load, and 0.3 µA in standby help maximize efficiency under all operating conditions.