STLUXTM开启您的创造之门
STLUXTM数字控制器是世界上首款专用于照明应用的可编程控制器系列产品。
创新的SMED(状态机事件驱动)数字技术配合集成微控制器,使STLUXTM兼具高度可编程性和多功能性。通过配置专用算法优化系统整体效率,实现高性能、高性价比的照明设计。
SMED是一种由内部或外部事件触发的硬件状态机。例如,在电源应用中,当它检测到过流或短路状态时,SMED会关闭调节回路并自动切断电路,从而保护电路安全。由于SMED完全是在硬件内实现的,因此,嵌入式SMED的事件响应速度显著快于传统中断驱动型微处理器。
该系列的第一款产品STLUX385A还集成了DALI(数字寻址照明接口),便于远程控制和监控。
特性和优势
- 6路SMED控制的PWM,实现任何功率转换级的完全控制
- 集成DALI,具备控制、通信和监视功能
- 集成数字内核,使STLUX易于使用和编程
- 全新的负载定制算法,确保高效率
- 具有故障检测器,提高可靠性
- 与分立器件解决方案相比,单芯片解决方案更节省空间