CATEGORIES

电源管理

标准正电压稳压器

意法半导体提供各种标准线性稳压器,它们是非常稳定且可靠的解决方案,适合通用消费类、SMPS和工业应用。这些稳压器具有最高的稳定性,最广泛的通用性并且设计简单,适用于无需超低压降低静态电流性能的所有类型线性电源。该系列稳压器仅需使用很常见且便宜的外部元件(如电解电容器和电阻器),在可调范围内设置适当的输出电压。

这些稳压器采用非常简单的3引脚结构,可用于轻松设计各种线性电路来实现特定功能,如双电压电源、稳流器、LED驱动器或电池充电器。嵌入式热保护、过流保护和SOA保护使这些器件几乎坚不可摧,并适用于因成本、复杂性或动态性能原因而无法使用开关解决方案的可靠中功率应用。

该系列稳压器提供多种输出电压选项,包括正向、负向和可调,采用行业标准的通孔式封装进行组装,例如,标准型和绝缘型(fullpack)TO-220和TO-92,或者SMT封装,增强散热性能,而无需外部散热片(SOT-223、DPAK、PPAK等)。

主要特征包括:

  • 输入电压最大±40 V
  • 最大电流高达5 A
  • 固定和可调输出电压范围低至1.2 V
  • 典型压降范围在1至1.7 V之间
  • 热保护和短路保护

提供的封装选项(微型到大功率)包括SOT-89、TO-92、SO-8、DPAK、D2PAK、TO-220和TO-220FP。