CATEGORIES

电源管理

热插拔电源管理

热插拔电源管理IC旨在控制和保护电子负载,从而降低电子设备和电器在生产和工作现场的拥有成本。

非常适合需要采用热插拔操作或需要高度灵活性和可靠性的应用。在此类应用中,在启动/热插拔过程中对浪涌电流进行完全和准确的控制,以及过流/过压保护是至关重要的,其成效可以在最终的维护成本和质量成本方面显示出来。

与传统的保护器件相比,热插拔电源管理IC可对过电流阈值和启动时间等保护参数进行更灵活、更简单的编程。由于具有启用/故障引脚,热插拔电源管理IC可以在故障后远程复位,有助于显著减少伪故障数量设备停机时间

在其热插拔电源管理系列产品中,意法半导体提供三种主要的热插拔控制器:

  • 电子熔断器 (eFuses):可以替代大型常规保险丝或其他保护器件,如自恢复PTC保险丝。其内集成了控制逻辑和电源开关,并采用了小型塑料封装,如DFN和倒装式封装。电子熔断器提供过压和过流保护,以及可编程软启动时间。典型应用包括HDD/SSD阵列和服务器,以及工业和网络热插拔板。
  • 直流电源断路器:能够持续监测输入功率,并在出现异常功耗时断开电路。功率限制可由用户调节。适用于家用电器和白色家电,优化了配电系统的设计简化了国际安全法规的认证流程。
  • 其他热插拔IC,比如用于外部MOSFET的可编程限流器和控制器。可最大限度提升配置的灵活性,为高功率直流母线提供保护。

eFuse pdf

STPW12, the first electronic power breaker for 12 V bus keeps home appliances in check