CATEGORIES

电源管理

电源断路器和其他热插拔IC

集成电子直流电源断路器是一款紧凑、灵活的器件,适用于监测和中断由低压直流电源轨供电的电源。例如,STPW12, 是12V总线的可编程电子电源断路器,能够控制功率最大16 W的12V负载。

当与电源轨串联时,它作为一个低电阻开关,能够在功耗超出编程限值时 检测输入功率并断开输出上的负载。电源保护的干预通过“故障”引脚上的相应信号传输到板上监测电路。在用户可编程的延迟时间之后,器件将自动尝试重新连接负载。

一个专门的监测引脚提供有关电源的连续信息 。该器件可以通过专门的引脚启用/停用,并为实现 直接PWM模式提供PWM输入。 

意法半导体的电源断路器采用新方法设计某些应用中的电源和配电系统,如大型家用电器和智能家电。实际上,它可以对每个负载进行非常准确和可预测的电源控制 ,而且由于配置简单,也是确定主要电源、电缆、绝缘材料和保护等规格的智能、紧凑且简单的方法。

基于这些特性,意法半导体的电源断路器有助于简化认证流程,确保符合国际安全法规。

其他热插拔IC, 如用于外部MOSFET的可编程限流器和控制器,具有最大配置灵活性 ,并且能够为24/48V工业和电信系统中使用的高功率直流电源轨提供防护。

STPW12, the first electronic power breaker for 12 V bus keeps home appliances in check