CATEGORIES

电源管理

Integrated smart GaNs

MASTERGAN系列是一款先进的系统级封装功率器件,以半桥配置集成了一个栅极驱动器和两个增强模式GaN晶体管。

MASTERGAN在上下驱动部分均具有UVLO保护,可防止电源开关在低效率或危险条件下运行,并且互锁功能可避免出现交叉传导的情况。输入引脚的范围经过扩展,可与微控制器、DSP单元或模拟控制器轻松连接。

MASTERGAN系列的工作温度范围为-40 °C至125 °C。该系列器件均采用紧凑型9x9 mm QFN封装。 

全新版本的MasterGaN-L产品(MasterGaN1LMasterGaN4L)旨在降低功耗和缩短打开时间,从而以非常低的空载功耗更好地应对高开关频率应用的需求。

如今我们的MasterGaN平台包含了MasterGaN1MasterGaN2MasterGaN3MasterGaN4MasterGaN5MasterGaN1LMasterGaN4L等产品,可以更好地满足特定应用的要求。为帮助开发人员评估MasterGaN平台的特性并在不需要完整PCB设计的情况下快速创建新的拓扑,每种MasterGaN器件都提供有演示板。 

开发人员还可以查看采用MasterGaN1解决方案且面向工业应用的DC/DC谐振转换器。

 

大功率 - 小尺寸