CATEGORIES

电源管理

多输出控制器和稳压器

使用多输出电源管理IC可在保持高性能的同时,减少组件数量并优化系统尺寸。意法半导体的多输出电源管理IC基于我们最先进的电源技术,堪称具有最佳性能表现和成本效益的解决方案。

集成式LDO和高效DC-DC转换器经过优化,可在各种工作条件下实现出色的瞬态响应性能和输出电压精度。
STPMIC07M、STPMIC06和STPMIC02 PMIC经过专门设计,可通过非常适合各种存储系统设计方案的集成式保护系统、稳压器和接口为存储应用提供支持。

STPMIC1是一款完全集成式高性能电源管理IC,针对有着低功耗和高效率要求的STM32MP1x微处理器系列应用处理器的供电设计进行了优化。

STPMIC1集成了DC/DC转换器和LDO,专门用于向应用处理器以及外部系统外设(例如DDR、Flash存储器和其他系统设备)供电。

应用:

产品类型:

PM66xx

PM66xx全系列DC-DC稳压器和控制器旨在为移动PC细分市场(笔记本电脑、上网本和平板电脑)提供先进的电源管理解决方案。

STPMIC1

STPMIC1是一款完全集成式电源管理IC,具有较高的运行效率,以及由主机处理器通过I²C和IO接口实现的先进低功耗控制功能。

STPMIC07M可与5 V和3.3 V输入配电系统相兼容,旨在为消费类SSD应用提供支持。该器件内置有4个降压转换器和3个LDO稳压器,并具备可通过I²C接口编程的输出电压和电源管理功能。

STPMIC06可与12 V和5 V输入配电系统相兼容,其中集成了4个降压调节器,可实现从0.5 V到5.4 V的输出调节。该器件还具有PMBUS®接口,允许用户独立配置各个调节器和系统序列。

STPMIC02 PMIC集成了5 V和12 V电子熔丝以及两个可通过I²C调节的开关稳压器,从而有效简化了存储应用系统的设计。

了解我们的产品组合

优势

  • 面向意法半导体STM32MP1异构多核微处理器系列进行了优化的配套PMIC
  • 优化应用占用空间
  • 节省物料
STPMIC1x和STPMIC25x电源管理IC