单通道eFuse既可保护简单的电源适配器,也可保护复杂的工业控制系统和高端企业计算平台或数据存储平台。意法半导体的单通道电子保险丝可为各种应用提供灵活、快速的保护。
![STEF12H60M eFuse单通道产品](/content/dam/category-pages/single-channel-e-fuses/single-channel-stef12h60m-1.jpg)
应用
大功率产品组合包括完全可配置的eFuse,适用于工作电压范围极大的应用(例如:工业12 V、24 V和36 V总线)。我们还提供大电流eFuse和限流负载开关,旨在保护服务器和网络设备中的附加卡和主总线。
产品类型
意法半导体的产品包括针对特定电压轨(3.3V、5V或12V)定制的低功耗设备以及在3.3V或5V域中运行的双模设备。单通道eFuse的保护功能包括固定或可调过流保护、软启动、欠压锁定、过压钳位和热停机。特定部件号为闭锁或自动重试版。
高能效DFN/QFN、标准TSOT23/TSSOP和微型晶圆级CSP封装均采用了单通道eFuse。
了解我们的产品组合
意法半导体凭借其eFuse产品组合,提供多种单通道器件,满足过流、过压或过载条件下的高级保护需求。
![eFuse单通道产品组合](https://www.st.com/content/dam/category-pages/single-channel-e-fuses/efuse-single-channel-portfolio-700.png)
优势:
- 快速智能故障响应
- 减少维护
- 热插拔/热交换功能
- 灵活的应用设计