产品概述
描述
A6983I是专为隔离式降压拓扑设计的器件。能够精确调节初级输出电压,而隔离的次级输出电压则通过给定的变压比生成。无需光耦合器。初级侧的受电能力可达-4.5 A(即使在软启动期间),支持向次级侧进行适当的能量传递,并实现次级输出的可跟踪软启动。控制回路基于峰值电流模式架构,器件在强制PWM模式下工作。390 ns的消隐时间能够有效滤除由变压器漏感引起的振荡,使解决方案更加稳定可靠。
A6983I采用紧凑型QFN-16 (3x3 mm) 封装,带内部补偿功能,从而将设计复杂性和尺寸降至最低。
开关频率可在200 kHz至1 MHz范围内编程,同时能够以可选扩展频谱来改善EMC。
EN引脚提供使能/禁止功能。禁止时典型关断电流为2 µA。当EN引脚上拉时,器件启用并会执行时长为1.3 ms的内部软启动。A6983I采用“电源正常”的开路集电极,以监测FB电压。两个功率元件上的逐脉冲电流检测能够实现有效的恒定电流保护和热关断,从而防止出现热耗散。
-
所有功能
- 符合AEC-Q100标准
- 工作温度范围:-40 °C至+150 °C (Tj)
- 专为iso-buck拓扑而设计
- 3.5 V至38 V工作输入电压
- 可承受高达40 V的负载突降
- 初级输出电压调节,无需光耦合器
- 4.5 A初级侧峰值拉/灌电流
- 峰值电流模式架构,器件在强制PWM模式下工作
- 390 ns消隐时间
- 25 µA工作静态电流
- 200 kHz至1 MHz可编程开关频率,使用低ESR电容器保持稳定:最小2 µF
- 内部补偿网络
- 2 μA关断电流
- 内部软启动
- 使能引脚
- 过电压保护
- 输出电压排序
- 热保护功能
- 以可选扩展频谱改善EMC
- 供电正常
- 与外部时钟同步
- 采用QFN16 (3x3 mm) 封装
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
Power Supply Design Tool
您可能还会喜欢...
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
SIMPLIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2024.02 | 11 Mar 2024 | 11 Mar 2024 |
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6983IQTR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
A6983IQTR 批量生产