产品概述
主要优势
描述
L6983I是一款专为隔离式降压拓扑设计的器件。能够精确调节初级输出电压,而隔离的次级输出电压则通过给定的变压比生成。无需光耦合器。初级侧的受电能力可达-4.5 A(即使在软启动期间),支持向次级侧进行适当的能量传递,并实现次级输出的可跟踪软启动。控制回路基于峰值电流模式架构,器件在强制PWM模式下工作。390 ns的消隐时间能够有效滤除由变压器漏感引起的振荡,使解决方案更加稳定可靠。
L6983I采用紧凑型QFN16 3x3 mm封装,并集成内部补偿功能,从而将设计复杂性和尺寸降至最低。
开关频率可在200kHz至1MHz范围内编程,同时能够以可选扩展频谱来改善EMC。EN引脚提供使能/禁止功能。
禁止时典型关断电流为2 µA。当EN引脚拉高时,器件启用并启动内部1.3ms软启动。L6983I采用“电源正常”的开路集电极,以监测FB电压。两个功率元件上的逐脉冲电流检测实现了有效的恒定电流保护和热关断,防止热耗散。
-
所有功能
- 专为iso-buck拓扑而设计
- 3.5 V至38 V工作输入电压
- 初级输出电压调节/无需光耦合器
- 4.5 A初级侧峰值拉/灌电流
- 峰值电流模式架构,器件在强制PWM模式下工作
- 390 ns消隐时间
- 可编程开关频率为200 kHz至1 MHz。通过低ESR电容器保持稳定:最低2 µF
- 内部补偿网络
- 2 μA关断电流
- 内部软启动
- 使能
- 过电压保护
- 输出电压排序
- 热保护功能
- 以可选扩展频谱改善EMC
- 供电正常
- 与外部时钟同步
- 采用QFN16 (3x3 mm) 封装
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
Power Supply Design Tool
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
SIMPLIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2024.01 | 16 Apr 2024 | 16 Apr 2024 |
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6983IQTR | 批量生产 | 1.03 / 10k | 6 distributors | QFPN 3X3X0.80 16L PITCH 0.50 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC |
L6983IQTR 批量生产