ISM330DHCX

量産中
Design Win Education Education

デジタル出力を備えたステート・マシンと機械学習コアを搭載した産業アプリケーション向けのモーション・センサ

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

ISM330DHCXは、Industry 4.0アプリケーションに対応した高性能3軸デジタル加速度センサおよび3軸デジタル・ジャイロ・センサを備えたシステム・イン・パッケージ(SiP)です。

STのMEMSセンサ・モジュール・ファミリには、加速度センサやジャイロ・センサの生産ですでに使用されている、堅牢かつ成熟したマイクロマシニング・プロセスが活用されています。

各センシング素子が専用のマイクロマシニング・プロセスにより製造されている一方で、ICインタフェースはCMOSテクノロジーにより開発されているため、センシング素子の特性に最適化した専用回路の設計が可能です。

ISM330DHCXでは、加速度センサとジャイロ・センサのセンシング素子が同じシリコン・ダイに実装されているため、優れた安定性と堅牢性を実現します。

ISM330DHCXの加速度の最大測定範囲は± 2g / ± 4g / ± 8g / ± 16g、角速度の最大測定範囲は± 125dps / ± 250dps / ± 500dps / ± 1000dps / ± 2000dps / ± 4000dpsから選択可能です。これにより、幅広い産業アプリケーションに対応します

ISM330DHCXは、優れた精度、安定性、きわめて小さいノイズ、および完全なデータ同期を実現するように設計段階で最適化され、較正されています。

また、機械学習コアや、プログラム可能なステートマシン、FIFO、センサ・ハブ、イベント・デコーディングおよび割込みシグナル生成をはじめとする優れた機能を備えているため、低消費電力で高い性能を発揮するスマートかつ複雑なセンサ・ノードを実装することができます。

ISM330DHCXは、14ピンのプラスチック製ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供されます。

  • 特徴

    • 加速度センサの最大測定範囲: ± 2g / ± 4g / ± 8g / ± 16g
    • ジャイロ・センサの最大測定範囲: ±125dps / ± 250dps / ± 500dps / ± 1000dps / ± 2000dps / ± 4000dp
    • 広い動作温度範囲: -40℃~+105℃
    • 内蔵の補正機能による優れた対温度安定性
    • SPI / I²Cシリアル・インタフェース
    • ジャイロ・センサと加速度センサのデータ出力のためのセカンダリSPIシリアル・インタフェース(OISなどの手ブレ補正アプリケーション)
    • 6チャネルの同期出力
    • 外部センサからデータを効率的に収集するセンサ・ハブ機能
    • 最大9KBの組込みスマートFIFO
    • 加速度センサ / ジャイロ・センサ / 外部センサから得たデータを処理するプログラム可能なステート・マシン
    • 機械学習コア内蔵
    • スマートな組込み機能と割込み機能: 傾き検出、自由落下検出、ウェイクアップ検出、6軸 / 4軸方向検出、シングル / ダブルクリック
    • 歩数計 / ステップ検出 / ヘルスケア・アプリケーション用カウンタ搭載
    • アナログ電源電圧: 1.71V~3.6V
    • 温度センサ搭載
    • ジャイロ・センサと加速度センサに対する自己診断機能搭載
    • 高い耐衝撃性
    • ECOPACK / RoHS / 「Green」準拠

おすすめ製品

ホワイトペーパー:AI主導のインテリジェント・ファクトリ向けセンサ
マイコン、MPU、スマート・センサで組込みAIを実装するための無料ツール、ケーススタディ、リソースをご用意しています。
MEMSセンサによる機械学習システム用開発エコシステムについてご確認ください

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - ISM330DHCX

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ISM330DHCXTR
量産中
LGA 14L 2.5x3x0.86 mm Ecopack2

ISM330DHCXTR

Package:

LGA 14L 2.5x3x0.86 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

LGA 14L 2.5x3x0.86 mm

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
ISM330DHCXTR
Available at distributors

販売代理店在庫 ISM330DHCXTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ISM330DHCXTR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ISM330DHCXTR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。