产品概述
描述
TSV772是双20 MHz带宽单位增益稳定放大器。轨到轨输入级和13 V/µs的转换速率使TSV772成为低侧电流测量的理想选择。200 µV的最大输入电压提供高精度,允许精确放大小振幅输入信号。
TSV772可以在2.0 V - 5.5 V的单电源供电下运行;完全特征化的输出电容可达47 pF,也可轻松用作A/D转换器输入缓冲区。
-
所有功能
- 增益带宽积20 MHz,单位增益稳定
- 低输入偏移电压:典型值为50 µV,最大值为200 µV。
- 低输入偏置电流:2 pA(典型值)。
- 低噪音:7 nV/√Hz
- 电压转换率:13 V/µs
- 宽电源电压范围:2.0 V至5.5 V
- 轨到轨输入和输出
- 4 kV HBM ESD容差
- 输入共模范围包括低轨
- 更宽的温度范围:-40°C 至 +125 °C
- 可提供汽车级版本
- 优势:
测量精度几乎不受噪声或输入偏置电流的影响 高频信号调节
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSV772IDT | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack3 | |
TSV772IQ2T | 批量生产 | QFN-8L P 0.5 mm | 工业 | Ecopack3 | |
TSV772IST | 批量生产 | MiniSO-8 | 工业 | Ecopack3 | |
TSV772IYDT | 批量生产 | SO-8 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
TSV772IYST | 批量生产 | MiniSO-8 | 汽车应用 | Ecopack3 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 等级规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TSV772IYST | | | 6 distributors |
| |||||||||||
TSV772IYDT | | | 2 distributors |
| |||||||||||
TSV772IDT | | | 2 distributors |
| |||||||||||
TSV772IQ2T | | | 6 distributors |
| |||||||||||
TSV772IST | | | 6 distributors |
|