有效地控制和调节建筑和家庭内部的气候是为在那里生活和工作的人创造健康和生产环境的关键,同时也可以在成本和环境意识方面确保最佳能源效率。 当前的气候控制系统包括暖通空调(HVAC)及空调,热量成本分配器、恒温器和空气质量系统正变得越来越智能和连贯,以充分利用智能技术优势。 由于每个控制系统都基于物理变量感应,因此必须部署各种环境传感器,以便有效地监测和控制温度、湿度、环境光和空气质量,同时所涉及的任何设备必须以尽可能高的能源效率运行。 我们拥有广泛的32位STM32微控制器、MEMS环境传感器、高效电源和电机控制解决方案,以及各种有线和无线连接产品和解决方案。 为了在开发过程中为工程师提供帮助,我们提供了一整套硬件与软件评估与开发工具,包括支持主要云平台的软件开发套件(SDK),以便实现远程感测、监控、驱动和设备管理。 阅读更多
加热控制
加热控制系统可以利用来自传感器的输入控制阀门和加热部件(包括燃气炉的电散热器),以调节住宅或商业建筑中不同房间的温度。新一代加热控制系统支持云连接,可以通过移动应用程序从任何地方控制温度。
查看应用详情 室内/室外中央暖通空调机组
暖通空调 (HVAC) 系统必须具有较高能效且可靠,从而有助于节约能源和维护成本。该系统还需要支持精确的温度控制和静音运行,以提高建筑物居住者的舒适度。集中式暖通空调系统中含有大量电机控制子系统,用于驱动风机、压缩机以及各种环境传感器。
查看应用详情 恒温器
加热控制系统可以利用来自传感器的输入控制阀门和加热部件(包括燃气炉的电散热器),以调节住宅或商业建筑中不同房间的温度。新一代加热控制系统支持云连接,可以通过移动应用程序从任何地方控制温度。
查看应用详情 热量成本分配器 (HCA)
供热计量系统也被称为热量成本分配器,通常用于多住户建筑中,其作用是根据使用情况实现热量成本的最佳分配。该系统可通过测量房间和散热器之间的温度差来估算热量消耗,并通过无线方式将数据传输到中央处理单元。热量成本分配器采用电池供电,因此降低设计功耗成为了延长电池寿命的关键。
查看应用详情 空气净化器和加湿器
由于挥发性有机化学物质 (VOC)、二氧化碳 (CO2) 和一氧化碳 (CO) 以及颗粒物的浓度较高,住宅或商业建筑内的空气质量可能比室外差得多。监测这些参数以及相对湿度和温度,可以向居住者提供警报并启动可以改善空气质量的系统,包括空气净化器、离子空气调节器和除湿器。
查看应用详情 空调(窗式/壁挂式/便携式)
室内空调系统必须高能效且可靠——既能帮助节约能源、维护成本,又能提供精确的温度控制和静音运行,以提高建筑物居住者的舒适度。
查看应用详情 Sub-system: