储存到myST

工业用传动器

电机在多种工业环境中大量采用,以执行各种任务和功能,如带动轴转动或驱动泵和风扇。根据任务概述和控制技术,可使用各种类型的电机,包括通用、有刷或无刷直流电机以及单相和三相感应电机。由电机和相关驱动电路(通常是指驱动器或逆变器)构成的整个机电系统的性能取决于电机控制技术,因为这是实现精确的速度、扭矩和位置控制的决定性因素。 ST提供广泛的8位STM8和32位STM32微控制器,包括IGBT和功率MOSFET以及集成电源模块(IPM)在内的各种功率分立器件,可帮助构建功率范围为几瓦到几十千瓦的高效功率级。 此外,ST还提供广泛的高性能运算放大器和比较器、开关和线性调节器以及MEMS惯性和环境传感器,以实现预测性维护,并提供全面的软件和硬件评估工具,以帮助缩短开发时间和成本。 阅读更多

AC电机驱动器

交流电机驱动器是一种变频器,用于采用专门开发的控制方法(如可变频率驱动(VFD)或磁场定向控制(FOC))来控制电机(通常是三相交流感应或三相BLDC电机)速度和扭矩。
查看应用详情

伺服驱动器

伺服电机用于那些在加速度、整体速度和定位方面都需要高度精确的设备,例如仓库中对物品进行装配、取放、包装或标记操作的机器人。伺服驱动器因此要处理大量的环境反馈,然后将其用于控制电机。伺服电机应用中最常用的电机是三相交流感应电机三相BLDC电机,但功率和尺寸较小的伺服电机采用了有刷直流电机(甚至是步进电机),如臂端工具(EOT)中所使用的电机。
查看应用详情

叉车

电动叉车是由电池驱动的叉车,可提升和移动重物。它主要用于仓库、物流仓库或运输车辆的物料和货物装卸。  用于驱动提升机构的动力系统和液压系统通常依赖于由相关的大功率低压逆变器控制的永磁电机,该逆变器是叉车机载电子设备的核心。
查看应用详情

泵和压缩机

工业泵广泛应用于大量工业环境中,用户必须根据具体用途仔细选择泵的机械配置、尺寸和形状。同样,为实现泵送系统所需的整体性能,选择合适的电机类型(通用、有刷或无刷直流电机或是单相或三相感应电机)以及相关的电机驱动器也至关重要。
查看应用详情