信息娱乐处理器

基于ARM®Cortex®内核,用于汽车收音机的Accordo处理器系列旨在将应用带入全新的集成水平,同时显著降低总体系统成本。

该产品系列提供了各种特性组合,包括音频DSP、图形加速单元、TFT / 触摸屏接口、CAN接口、后视相机和智能手机显示复制接口。

意法半导体的产品提供了完整的交钥匙软件解决方案,其中包括中间件(连接堆栈、文件系统等)和应用软件(媒体播放器、音频解码器、媒体库、iPod库等)。

该系列设备具有完全的可扩展性,从基本的汽车收音机到显示器音频系统,在硬件和软件级别都具有高度的兼容性。

适合汽车收音机和显示器音频应用的Accordo2双核处理器

Accordo2意法半导体的Accordo2(STA1095及其变体)处理器支持从连接车载收音机到入门级显示器音频系统的各种应用。

Accordo2配备了600 MHz ARM® Cortex®R4内核,用于处理媒体管理、连接和音频解码等所有必要功能。
结合强大的DSP,能够支持声音增强算法以及用于蓝牙免提电话的回声消除和降噪 (ECNR) 技术。
还具有模拟音频接口(输入、输出),无需外部音频编解码器。

当使用实时操作系统时,应用不需要外部SDRAM就可以运行,进一步降低了总系统成本(直接从SQI NOR Flash存储器“就地”执行代码)。

对于OEM实施,Accordo2器件还集成有专用的隔离式ARM® Cortex®M3内核,用于实时管理CAN安全连接。

借助Accordo2平台,意法半导体还能提供以下支持:

  • 一个媒体播放器
  • 所有音频解码器格式
  • 一个媒体库/元数据管理引擎
  • 一个用于控制Apple® iPod®设备的库

Accordo2器件的各个版本之间硬件可兼容,这样就可以使用单一可扩展PCB,节省了硬件投资成本。