LPS27HHW

批量生产
Design Win Education

MEMS气压传感器:260-1260 hPa绝对数字输出气压计,防水封装

下载数据手册 Order Direct

产品概述

描述

LPS27HHW是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至应用通过I²C、MIPI I3CSM或SPI通信。

检测绝对压力的传感元件由悬浮膜组成,采用ST开发的专门工艺进行制造。

LPS27HHW采用带金属盖的陶瓷LGA封装。可保证在-40 °C到+85 °C的温度范围都能工作。封装上有开孔,以便外部压力到达传感元件。IC内部的凝胶可保护电子元件防水,金属盖接地确保更好的ESD稳定性。

  • 所有功能

    • 压力传感器采用防水封装
    • 灌封与金属盖接地
    • 260至1260 hPa绝对压力范围
    • 电流消耗低至4 μA
    • 绝对压力精度:0.5 hPa
    • 低压传感器噪声:0.65 Pa
    • 嵌入式温度补偿
    • 24位气压数据输出
    • ODR从1 Hz到200 Hz
    • SPI、I²C或MIPI I3CSM接口
    • 嵌入式FIFO
    • 中断功能:数据就绪、FIFO标志、压力门限
    • 供电电压范围为1.7至3.6 V
    • 符合ECOPACK无铅标准

您可能还会喜欢...

EDA符号、封装和3D模型

意法半导体 - LPS27HHW

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 符合RoHS级别 材料声明**
LPS27HHWTR
批量生产
CERAMIC CCLGA 2.7X2.7X1.85 10L Ecopack2

LPS27HHWTR

Package:

CERAMIC CCLGA 2.7X2.7X1.85 10L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

CERAMIC CCLGA 2.7X2.7X1.85 10L

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持

样片和购买

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
产品型号
供货状态
Budgetary Price (US$)*/Qty
从ST订购
Order from distributors
包装类型
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
最小值
最大值
LPS27HHWTR
Available at distributors

经销商的可用性 LPS27HHWTR

代理商名称
地区 库存 最小订购量 第三方链接

代理商库存报告日期:

无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处

LPS27HHWTR 批量生产

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
包:
包装类型:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

产品型号:

LPS27HHWTR

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

代理商名称

代理商库存报告日期:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商