产品概述
描述
STM32U5Axxx器件属于超低功耗微控制器(STM32U5系列),基于高性能的Arm® Cortex®-M33 32位RISC内核。它们的工作频率高达160 MHz。
Cortex®-M33内核带有单精度FPU(浮点运算单元),支持所有ARM®单精度数据处理指令和所有数据类型。
Cortex®-M33内核还具备一套完整的DSP(数字信号处理)指令集和增强应用安全的MPU(存储器保护单元)。
这款器件内嵌高速存储器(4 MB Flash存储器和2.5 MB SRAM)、1个用于静态存储器(适用于采用至少100引脚封装的器件)的FSMC(灵活外部存储控制器)、2个Octo-SPI和1个Hexadeca-SPI存储器接口(所有封装选项均带有至少1个Quad-SPI接口),以及大量增强型I/O和外设,这些I/O和外设连接至3条APB总线、3条AHB总线和1个32位多AHB总线矩阵。
这款器件提供了符合Arm® TBSA(基于信任的安全架构)要求的安全基础。其中内置了实现安全启动、安全数据存储和安全固件更新所需的安全功能。除了这些功能,这款器件还集成了安全固件安装功能,便于用户在生产过程中保护代码的配置。借助多层级读保护和密码调试解锁,可以灵活管理生命周期。借助安全的外设、存储器和I/O以及外设和存储器的特权配置,可以支持固件硬件隔离。
这款器件为嵌入式Flash存储器和SRAM提供多种保护机制:读保护、写保护和安全的隐藏保护区。
它们内嵌多种可增强安全性的外设:快速AES协处理器、可以防范DPA攻击的安全AES协处理器、采用快速AES加密且可由硬件共享的硬件唯一密钥、可以防范DPA攻击的PKA(公钥加速器)、用于Octo-SPI外部存储器的实时解密引擎、HASH硬件加速器,以及真随机数发生器。
这款器件具有主动篡改检测和保护功能,可通过多种内部监测功能在受到短时环境干扰攻击时擦除安全数据,抵御安全威胁。这有助于满足销售终端应用的PCI要求。
这款器件带有2个快速14位ADC (2.5 Msps)、1个12位ADC (2.5 Msps)、2个比较器、2个运算放大器、2个DAC通道、1个内部电压参考缓冲器、1个低功耗RTC、4个32位通用定时器、2个电机控制专用16位PWM定时器、3个16位通用定时器、2个16位基本定时器,以及4个16位低功耗定时器。
它们可提供丰富的图形功能:用于快速纹理映射、缩放和旋转的Neo-Chrom GPU (GPU2D),用于实现平滑运动和透明效果的Chrom-ART (DMA2D),用于实现存储器优化的Chrom-GRC (GFXMMU),MIPI®DSI主控制器(带2个DSI通道,每个通道的运行速率高达500 Mb/s),以及LCD-TFT控制器 (LTDC)。
这款器件支持MDF(多功能数字滤波器),其中包含6个专用于连接外部Sigma-Delta调制器的滤波器。此外,器件中还嵌入了其他专用于音频信号的低功耗数字滤波器 (ADF),其中一个滤波器支持声音活动检测。这款器件内嵌数学加速器(一个三角函数加速器及一个滤波器数学加速器)。此外,还提供多达22个电容感应通道。
这款器件还带有标准和高级通信接口,例如:6个I2C接口、3个SPI接口、4个USART接口、2个UART接口、1个低功耗UART接口、2个SAI接口、1个DCMI(数字摄像头接口)、2个SDMMC接口、1个FDCAN接口、1个USB OTG高速接口、1个USB Type-C™/USBPD控制器,以及1个通用同步8/16位PSSI(并行数据输入/输出从接口)。
它们的工作温度范围为-40 °C到+85 °C(+105 °C结温)和-40 °C到+125 °C(+130 °C结温),电源电压范围为1.71 V到3.6 V。
这款器件提供一套全面的节能模式,可轻松实现低功耗应用设计。由于支持LPBAM(低功耗后台自主模式),许多外设(包括通信、模拟、定时器和音频外设)都可以在停止模式下通过直接存储器访问进行自主工作。
同时我们支持使用一些独立电源,例如面向ADC、DAC、OPAMP和比较器的模拟独立电源输入,面向USB的3.3 V专用电源输入,并且多达14个I/O能够以低至1.08 V的电压独立供电。我们提供了一个用于连接备用电池的VBAT输入,以便在保持RTC功能正常运行的同时,为32个32位寄存器和2 KB SRAM提供备份。
这款器件提供了引脚数量从64到216的10种封装选项。
-
所有功能
- 包含意法半导体先进专利技术
- FlexPowerControl确保超低功耗
- 1.71 V至3.6 V电源
- 温度范围为-40 °C到+85/125 °C
- 低功耗后台自主模式 (LPBAM):带有DMA的自主外设,功能下降到停止2模式
- VBAT模式:为RTC、32 x 32位备份寄存器和2 KB备份SRAM供电
- 150 nA关断模式(24个唤醒引脚)
- 195 nA待机模式(24个唤醒引脚)
- 480 nA待机模式,带RTC
- 2 µA停止3模式,带40 KB SRAM
- 8.2 µA停止3模式,带2.5 MB SRAM
- 4.65 µA停止2模式,带40 KB SRAM
- 17.5 µA停止2模式,带2.5 MB SRAM
- 18.5 µA/MHz运行模式(3.3 V下)
- 内核
- Arm® 32位Cortex®-M33 CPU,采用TrustZone®技术,带MPU、DSP和FPU
- ART加速器
- 32 KB ICACHE,可在Flash存储器和外部存储器中实现零等待状态执行性能:频率高达160 MHz,240 DMIPS
- 用于外部存储器的16 KB DCACHE1
- 电源管理
- 嵌入式稳压器 (LDO) 和SMPS降压转换器,支持实时切换和电压调节
- 性能基准
- 1.5 DMIPS/MHz (Drystone 2.1)
- 655 CoreMark® (4.09 CoreMark®/MHz)
- 369 ULPMark™-CP
- 89 ULPMark™-PP
- 47.2 ULPMark™-CM
- 120000 SecureMark™-TLS
- 存储器
- 采用ECC加密算法的4 MB Flash存储器,2个存储区支持同步读写,其中512 KB支持10万次擦写循环
- SRAM3 ECC关断时:2514 KB RAM,其中66 KB支持ECC加密算法
- SRAM3 ECC开启时:2450 KB RAM,其中322 KB支持ECC加密算法
- 支持SRAM、PSRAM、NOR、NAND和FRAM存储器的外部存储器接口
- 2个Octo-SPI存储器接口
- 16个HSPI存储器接口(高达160 MHz)
- 丰富的图形功能
- Neo-Chrom GPU (GPU2D) 可加速任何角度旋转、缩放和透视正确纹理映射
- 16 KB DCACHE2
- 用于实现平滑运动和透明效果的Chrom-ART加速器 (DMA2D)
- 允许高达20%的图形资源优化的Chrom-GRC (GFXMMU)
- MIPI® DSI主机控制器,带2个DSI通道,每个通道的运行速率高达500 Mb/s
- LCD-TFT 控制器 (LTDC)
- 数字摄像头接口
- 通用输入/输出
- 支持中断功能的高速I/O端口多达156个,最大耐压为5 V,带有独立电源的I/O端口多达14个,最低电压为1.08 V
- 时钟管理
- 4 MHz到50 MHz晶振
- 32 kHz晶振,用于RTC (LSE)
- 内置经工厂调校的16 MHz RC振荡器 (±1%)
- 内置低功耗32 kHz RC (±5%)
- 2个内部多速(100 kHz到48 MHz)晶振,其中一个由LSE自动调校(精度高于±0.25%)
- 内部48 MHz
- 5 PLL,用于系统时钟、USB、音频、ADC、DSI
- 安全和加密
- SESIP3和PSA 3级认证保障目标
- Arm® TrustZone®技术和可受到保护的I/O、存储器和外设
- 通过RDP和密码解锁调试,实现灵活的生命周期管理
- 可信根源自唯一的启动入口和安全隐藏保护区 (HDP)
- 支持嵌入式根安全服务 (RSS) 的安全固件安装 (SFI)
- 使用硬件唯一密钥 (HUK) 的安全数据存储
- 安装TF-M后支持安全固件升级
- 2个AES协处理器,其中一个可以防范DPA攻击
- 公钥加速器,可以防范DPA攻击
- 在Octo-SPI外部存储器上实时解密
- HASH硬件加速器
- 真随机数发生器,符合NIST SP800-90B
- 96位唯一ID
- 512字节OTP(一次性可编程)
- 主动篡改检测
- 多达17个定时器,其中包括2个看门狗和RTC
- 19个定时器:2个16位高级电机控制用定时器、4个32位定时器、3个16位通用定时器、2个16位基本定时器、4个低功耗16位定时器(停止模式下可用)、2个SysTick系统定时器以及2个看门狗
- RTC,带硬件日历、报警功能和校准功能
- 多达25个通信外设
- 1个USB Type-C®/USBPD控制器
- 1个带嵌入式PHY的USB OTG高速接口
- 2个SAI(串行音频接口)
- 6个I2C FM+ (1 Mb/s),SMBus/PMBus™
- 7个USART(ISO 7816,LIN,IrDA,调制解调器)
- 3个SPI(6个带OCTOSPI/HSPI的SPI)
- 1个CAN FD控制器
- 2个SDMMC接口
- 1个多功能数字滤波器(6个滤波器)+ 1个支持声音活动检测的音频数字滤波器
- 并行同步从接口
- 数学协处理器
- 用于三角函数加速的CORDIC
- FMAC(滤波器数学加速器)
- 丰富的模拟外设(独立供电)
- 2个14位ADC,采样速率2.5 Msps,支持硬件过采样
- 1个12位ADC,采样速率2.5 Msps,支持硬件过采样,可在停止2模式下自主运行
- 12位DAC(双通道),支持低功耗采样和保持,可在停止2模式下自主运行
- 2个带内置PGA的运算放大器
- 2个超低功耗比较器
- 封装符合ECOPACK2标准
电路原理图
Recommended Tools & Software
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
System View Description (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.3 | 27 Sep 2023 | 27 Sep 2023 |
IBIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 06 Nov 2024 | 06 Nov 2024 |
BSDL files (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.1 | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2025 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | SMPS | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STM32U5A5ZJT6 | 批量生产 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | - | 工业 | Ecopack2 | |
STM32U5A5ZJT6Q | 批量生产 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | Internal | 工业 | Ecopack2 | |
STM32U5A5ZJT6TR | 批量生产 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | - | 工业 | Ecopack2 | |
STM32U5A5ZJY3QTR | 批量生产 | WLCSP 150 5.38x5.47x0.6 P 0.4 mm | - | 工业 | Ecopack2 | |
STM32U5A5ZJY6QTR | 批量生产 | WLCSP 150 5.38x5.47x0.6 P 0.4 mm | - | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32U5A5ZJT6 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32U5A5ZJT6TR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32U5A5ZJY3QTR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32U5A5ZJT6Q | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32U5A5ZJY6QTR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32U5A5ZJT6 批量生产
STM32U5A5ZJT6TR 批量生产
STM32U5A5ZJY3QTR 批量生产
STM32U5A5ZJT6Q 批量生产
STM32U5A5ZJY6QTR 批量生产