无刷直流电机驱动器

面向三相无刷直流 (BLDC) 电机的意法半导体STSPIN驱动器,包括三相桥配置的功率驱动器和带有适用于霍尔效应传感器的内置解码逻辑的集成解决方案。

无刷直流电机控制器我们的BLDC电机控制器还配有PWM电流控制器,可通过来自电机或运动控制系统主机(微控制器、DSP或FPGA)的运动指令驱动BLDC电机

除了集成功率MOSFET和相关驱动电路,驱动器还具有防止过热、过电流和欠压情况发生的保护和诊断特性,从而使设计稳定而可靠。

STSPIN三相BLDC电机驱动器IC可提供多种节省空间的散热增强型封装,为各种额定电压和电流范围的电机和运动控制系统提供优化的即用型解决方案

提供交钥匙级的电机控制模块,这些模块具有系统所需的所有功能,例如速度、位置、电流回路执行以及与主设备的实时连接。由于这些模块非常紧凑,它们可以直接安装在永磁同步电机 (PMSM) 上。

STSPIN产品配备大量评估硬件和软件以及技术文档工具箱,可以帮助电机和运动控制系统的设计者,节约设计时间,以最大限度地缩短(终端产品)上市周期

我们的10年和15年长期供货计划惠及工业级STSPIN电机驱动器。

Plug-and-play STSPIN Click boards
Jumpstart your motor control designs

Meet STSPIN32G0: scalable mainstream solution for smart integrated three-phase motor control

Meet STSPIN32G0: scalable mainstream solution for smart integrated three-phase motor control

The STSPIN32G0 series is a highly integrated solution for driving three-phase brushless DC motors.

It combines a gate driver and the STM32G0 microcontroller based on the Arm® Cortex®-M0+ core, capable of handling control algorithms like six-step and field-oriented control (FOC). These compact systems-in-package offer significant BOM area reduction without compromising performance and robustness.

  • STSPIN32G0 low voltage series: 45 V highly integrated mainstream 3-phase BLDC drivers
  • STSPIN32G0 high voltage series: 250 V / 600 V integrated mainstream 3-phase BLDC drivers