产品概述
描述
ST25R200多用途NFC收发器以小巧的4x4 mm封装提供高端性能,为各种终端应用带来非接触式交互的便利性和丰富的功能。这款产品针对消费和工业领域的终端产品进行了专门优化。
ST25R200支持NFC读卡器/写卡器模式。其高输出功率确保了在小型天线应用中的轻松集成。该读卡器具有出色的读取范围,并配有改进的低功耗卡检测 (LPCD) 功能,可在感应唤醒模式下扩大检测范围。在这种低功耗唤醒模式下,系统能够检测标签的接近或移除。IC中包含RC振荡器和可编程定时器,可在唤醒模式下自动扫描卡片或其他支持NFC功能的设备,如智能手表或手机。
得益于意法半导体的噪声抑制接收器 (NSR) 技术,ST25R200拥有超高的灵敏度,即使在嘈杂环境下也能成功读取。
此IC包括高级模拟前端 (AFE) 和高度集成的数据成帧系统,可用于根据NFC‑A/B (ISO14443A/B) 和NFC‑V (ISO15693) 标准进行读卡。AFE的透传模式可用于在读卡器模式下实现其他自定义协议。
ST25R200采用小巧的4x4 mm 24引脚TQFN封装,支持在小型设备中轻松集成NFC技术。
ST25R200的运行条件如下:宽电源电压范围(2.7 V至5.5 V)、宽外设IO电压范围(2.7 V至5.5 V)和宽环境温度范围(-40 °C至+85 °C)。
-
所有功能
- 工作模式
- 读卡器/写卡器
- RF通信
- ISO14443A/NFC-A:106 Kb/s
- ISO14443B/NFC-B:106 Kb/s
- ISO15693/NFC-V:高达53 Kb/s
- NFC Forum T1T、T2T、T4T和T5T标签类型
- 专用协议,如Kovio、CTS、B’
- 底层模式实现了兼容MIFARE Classic®或其他自定义协议
- 主要特性
- 基于感应唤醒的改进低功耗卡检测
- 高输出功率支持动态调节 (DPO)
- 带过冲/下冲保护功能的主动波形调整 (AWS)
- 可选择连接两根独立的单端天线
- 集成EMD处理
- 可调ASK调制深度
- 自动增益控制和静噪功能,可最大限度地提高SNR(信噪比)
- 集成稳压器,可提升系统PSRR
- 测量天线特性(I/Q通道)
- 256字节FIFO
- 外部通信接口
- 串行外设接口 (SPI),高达10 Mb/s
- 电气特性
- 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
- 外设通信电压范围:2.7 V至5.5 V
- 天线驱动器电压范围:高达6 V
- 最高支持27.12 MHz晶振以实现快速启动
- 封装
- UFQFPN24符合ECOPACK2标准
- 工作模式
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
您可能还会喜欢...
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
ST25R200-BMET | 批量生产 | UFQFPN 4 X 4 X 0.50 - 24L | 工业 | Ecopack2 | |
ST25R200-BMET
Package:
UFQFPN 4 X 4 X 0.50 - 24LMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 免费样片 | ESample Max Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||||
ST25R200-BMET | | | 3 distributors |
|
|