产品概述
描述
ST25R3911B是高度集成的NFC发起设备 / HF读写器IC,包括模拟前端(analog front end,AFE)和一个高度集成的数据成帧系统,可用于ISO 18092(NFCIP-1)发起设备、ISO 18092(NFCIP-1)主动目标设备、ISO 14443A和B读写器(包括高比特率)、ISO 15693读写器以及FeliCa™读写器。其他标准和自定义协议(如MIFARE™ Classic)可使用AFE实现,并可在外部微控制器(Stream和Transparent模式)中实现数据打包。
ST25R3911B完全适用于NFC系统的基础结构侧,在这些系统中用户需要最佳RF性能和灵活性以及低功耗能力。
由于采用了自动天线调谐(AAT)技术,该器件对于具有直接驱动天线的应用是最优的。ST25R3911B在HF读写器IC领域是独一无二的,因为它具有两个差分低阻抗(1 Ohm)天线驱动器。
ST25R3911B包含多种功能,使其非常适合于低功耗应用。它包含一个低功耗电容传感器,可用来检测卡片是否存在,而无需开启读写器场。也可通过对天线LC谐振腔上的信号进行幅度或相位测量,并将其与存储参考值进行比较,来检测卡片是否存在。它还包含了一个低功耗RC振荡器和唤醒定时器,可用来在定义时间周期后唤醒系统,以及使用一种或多种低功耗检测技术(电容,相位或幅度)来检查标签是否存在。
ST25R3911B经过设计,可在宽范的(2.4 V至5.5 V)电源供电范围内工作;外设接口IO引脚支持的电源供电范围为1.65 V至5.5 V。
-
所有功能
- ISO 18092(NFCIP-1)Active P2P
- ISO14443A、ISO14443B、ISO15693和FeliCa™
- 支持VHBR(3.4 Mbit/s PICC到PCD帧,6.8 Mbit/s AFE和PCD到PICC帧)
- 电容式唤醒
- 自动天线调谐系统,可支持天线LC谐振腔调谐
- 自动调制指数调整
- 可自动选择的AM和PM解调器通道
- DPO(动态功率输出)
- 差分输出可达1.4 W
- 用户可选择和自动增益控制
- 透传和流模式实现了兼容MIFARE™ Classic或其他自定义协议
- 单端模式下,可驱动两个天线
- 振荡器输入,使用13.56 MHz或27.12 MHz晶振,可快速启动
- 6 Mbit/s SPI,具有96字节的FIFO
- 宽泛的供电电压范围:2.4 V 至5.5 V
- 宽泛的温度范围:-40 °C至125 °C
- QFN32,5x5 mm封装或提供晶圆
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator