产品概述
描述
LDQ40是一款高精度稳压器,提供250 mA电流。
采用SOT23 5L、DFN 2x2 6L封装,可最大限度节省空间。
该器件在输出端采用小型陶瓷电容器保持稳定。LDQ40具有低压降、低静态电流和短路保护等特性,非常适合低功耗电池供电应用。
使能逻辑控制功能可将LDQ40置于关断模式,使总电流消耗低于0.3 µA。此外,该器件还具有热保护功能。
-
所有功能
- 通过AEC-Q100 1级认证
- 工作温度范围:-40 °C < TJ < 150 °C
- 输入电压范围:3.3 V至40 V
- 压降(250 mA负载下的典型值为500 mV)
- 低接地电流(无负载时的典型值为2 μA)
- 输出电压:1.8 V、2.5 V、3.3 V、5.0 V和从1.2 V到12 V可调节
- 输出电压容差:±1.5%过温,25 °C时为±0.5%
- 保证输出电流为250 mA
- 适用于固定版的电源
- 逻辑控制的电子关断功能
- 内部电流限制
- 短路保护
- 过热保护
- 输出主动放电功能
- 可选封装:
- SOT23-5L、DFN 2x2 6L适用于工业应用
- DFN 2x2 6L WF适用于车规级应用
- 通过AEC-Q100 1级认证
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDQ40PU18RY | 批量生产 | DFN 6L 2X2X 0.75 PITCH0.65 AG | 汽车应用 | Ecopack2 (**) | 10 | 2023-11-28T00:00:00.000+01:00 | |
LDQ40PU25RY | 批量生产 | DFN 6L 2X2X 0.75 PITCH0.65 AG | 汽车应用 | Ecopack2 (**) | 10 | 2023-11-28T00:00:00.000+01:00 | |
LDQ40PU33R | 批量生产 | VFDFPN 6L 2 X 2 X 0,75 PITCH0.65 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-11-28T00:00:00.000+01:00 | |
LDQ40PU33RY | 批量生产 | DFN 6L 2X2X 0.75 PITCH0.65 AG | 汽车应用 | Ecopack2 (**) | 10 | 2023-11-28T00:00:00.000+01:00 | |
LDQ40PU50R | 批量生产 | VFDFPN 6L 2 X 2 X 0,75 PITCH0.65 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-11-28T00:00:00.000+01:00 | |
LDQ40PU50RY | 批量生产 | DFN 6L 2X2X 0.75 PITCH0.65 AG | 汽车应用 | Ecopack2 (**) | 10 | 2023-11-28T00:00:00.000+01:00 | |
LDQ40PUR | 批量生产 | VFDFPN 6L 2 X 2 X 0,75 PITCH0.65 | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2023-11-28T00:00:00.000+01:00 | |
LDQ40PURY | 批量生产 | DFN 6L 2X2X 0.75 PITCH0.65 AG | 汽车应用 | Ecopack3 | 10 | 2023-11-28T00:00:00.000+01:00 |
LDQ40PU33R
Package:
VFDFPN 6L 2 X 2 X 0,75 PITCH0.65Material Declaration**:
LDQ40PU50R
Package:
VFDFPN 6L 2 X 2 X 0,75 PITCH0.65Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 等级规格 | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||||||
LDQ40PU50R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
LDQ40PU18RY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
LDQ40PU33R | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
LDQ40PUR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
LDQ40PURY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
LDQ40PU25RY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
LDQ40PU33RY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
| |||||||||||
LDQ40PU50RY | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
LDQ40PU50R 批量生产
LDQ40PU18RY 批量生产
LDQ40PU33R 批量生产
LDQ40PUR 批量生产
LDQ40PURY 批量生产
LDQ40PU25RY 批量生产
LDQ40PU33RY 批量生产
LDQ40PU50RY 批量生产