产品概述
描述
ST1PS03是一款Nano-Quiescent同步整流降压转换器,能够提供高达400mA的输出电流,输入电压范围为1.8V至5.5V。该产品专为高效率及对PCB尺寸和对厚度有要求的应用而设计。
可以使用三个数字控制输入设置输出电压,也可以动态选择1.6 V至3.3 V的VOUT 。由于增强的PCC(峰值电流控制),ST1PS03仅使用2.2μH电感和两个小电容即可实现极高的效率转换。开发先进的设计电路以最小化静态电流。该器件嵌入了一个可从VIN_AUX访问的受控开关,以便为子系统供电。最后,它采用薄塑料封装。
-
所有功能
- VIN=3.6 V(没有开关)时500 nA输入静态电流
- 10 mA负载(VIN=3.6 V, VOUT=2.5 V)时典型效率为92%
- 100%占空比
- 输入电压范围为1.8 V至5.5 V
- 欠压锁定:1.57 V (VIN falling, typ.)
- 输出电流能力高达400 mA
- 低功率控制操作,以实现最佳效率
- 嵌入式软启动电路
- 微小的外部元件:L = 2.2 µH typ.
- 可选输出电压:1.6 V至3.3 V
- 输出电压供电正常
- ±1.5%输出电压精度(VOUT, TA = 25 °C)
- 动态输出电压选择(D0、D1和D2)
- 由AUX输入控制的负载开关
- 采用TQFN12封装
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
您可能还会喜欢...
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
SIMPLIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2023.07 | 02 Feb 2024 | 02 Feb 2024 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
ST1PS03A1QTR | 批量生产 | MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | 工业 | Ecopack2 | |
ST1PS03AQTR | 批量生产 | MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | 工业 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1PS03A1QTR | | | 6 distributors | ||||||||||
ST1PS03AQTR | | | 3 distributors |