汽车电机控制解决方案

电机控制是当今汽车应用领域的一个重点部分,范围包括传统的车身和便利设备底盘和安全设备,以及智能且更具创新性的领域(如电动汽车和ePowertrain)。

追求更高的效率

为了符合严格的排放规定,对更高效系统的要求正在推动以电机(现在能够以更智能的方式驱动)取代流体泵空调等发动机驱动部件: 

    对于工作时间较短的致动应用,有刷直流电机是最适合且经济实用的解决方案。 

    另一方面,无刷直流(BLDC)电机需要复杂的算法和高计算能力,是需要较长运行时间和安全标准的苛刻应用的最佳选择。 

无论在哪个汽车细分市场,电机在如今的中低端汽车中无所不在,在高端汽车领域这一比例高达60-70;高压牵引逆变器辅助或甚至取代了ICE发动机,而48V小型电机在减少二氧化碳排放方面发挥着至关重要的作用,这是因为引入了更智能的启动发电机和电子涡轮增压系统。

我们的产品和解决方案

意法半导体拥有最广泛的产品组合,专用于汽车应用领域的电机控制:从其领先的VIPower H-桥智能电源开关(提供更高的功率密度、诊断和保护功能),到符合ISO26262安全标准(可达ASIL-D等级)的SPC5 32位MCU,以及采用最先进封装的各种功率MOSFET

毫无疑问,意法半导体是为汽车发动机控制应用开发性能可靠经济划算解决方案的合适合作伙伴。