状态监控

意法半导体状态监测和预测性维护系列产品

在工业4.0环境下,状态监测和预测性维护均属于能够为用户创造价值但又具有挑战性的应用。因此,意法半导体为远程监测部署了先进的IC以及由评估工具、软件、文档和在线仪表板构成的生态系统,并不断对其进行更新以适应工业需求。 

微控制器和微处理器

基于STM32 Arm® Cortex®M4/M33/M7的微控制器和具有浮点功能的STM32 Arm® Cortex®-A7®微处理器系列能够处理边缘传感器数据。STM32Cube.AI工具链允许用户针对深度学习方法应用神经网络和机器学习。 

传感器和惯性测量单元 (IMU)

意法半导体还可提供高性能且具有成本竞争力的传感器和惯性测量单元 (IMU) 并为其随附长达10年的供货保证(长期供货计划),其中包括加速计以及能够将振动分析由简单的成功/失败监测转变为基于频率的高精度数据分析的超声波模拟话筒。我们的系列产品中还包含了多种用于监测温度、湿度和压力的环境传感器以及先进的MEMS传感器,这些传感器中包含了经过优化,可以运行机器学习算法,并允许IMU与主机处理器共享数据处理信息的数字功能。 

有线和无线通信解决方案 

丰富的有线和无线通信解决方案能够使我们的产品组合更加完善,其中包括用于工业有线连接的IO-Link兼容设备;低功耗蓝牙 (BLE) SoC和网络处理器等一系列无线技术;以及支持LoRa、Sigfox和无需执照的ISM和SRD频带的LPWAN SOC和收发器。