数据/信号开关

所有工具与软件类型缩小

意法半导体的HDMI 1.3/DVI开关带有集成式均衡器,是世界首款用于TrueHD数字显示器的3.4Gbps HDMI开关,提供了市面上最高的分辨率和16位色彩(1080p)。

LAN开关是一款双向多路复用/多路分配器件,具有导通电阻低的特点,支持最新的10/100/1000 base-T以太网LAN标准。 这些开关具有高达450 MHz的带宽,工作时的功耗仅为150μA。

PCI Express开关是一款面向PCI Express信号发送的双向八进制SPDT开关,具有低导通电阻、低串扰、低位-位偏移、高噪声隔离性和低I/O电容等特点。