意法半导体的超声成像IC解决方案提供全套集成式高压发射器和高压多路复用器。
STHVUP系列专为便携式超声拓扑优化,是一种高度集成的超声发射器解决方案,有助于增强超声护理用系统的可移植性。此外,还可以获得先进的STHV1600超声脉冲器IC、STHV200超声线性发射器IC和高压多路复用器IC。
利用意法半导体专有的BCD6s-SOI和BCD8sSOI制程技术,可以在同一芯片上整合低压CMOS逻辑、精密模拟电路以及耐用功率级,达到了前所未有的集成度。
典型应用:
- 超便携超声成像
- 医疗超声成像
- 现场护理用超声成像
- 非破坏性测试设备
- 脉冲波形发生器
- 声纳和雷达系统
- 其他压电、电容或MEMS技术的换能器