nfc tag reader banner

ST25 NFC Reader+Tag

概述
 

随着终端消费者对新功能的产品和创新型用户体验的需求日益增加,企业需要开发尖端的解决方案以保持领先地位并在竞争中脱颖而出。如今,消费者期望日常产品能易于使用,并可与智能设备无缝连接。

为了满足这些市场需求,意法半导体提供了ST25系列的NFC读写器和标签,用于设计先进的集成式NFC读写器+标签解决方案。这种精准匹配的组合拥有强大的功能集,具备诸如配件识别、品牌保护、参数设置等用例。凭此解决方案,制造商便可轻松将NFC连接添加到其现有产品中,是以低成本设计全新升级版本的理想选择。

nfc tag reader video
ST25NFC读写器+标签:将用户体验提升到新高度

了解NFC读写器+标签解决方案如何以创新功能、新用户交互方式以及智能设备连接来升级您的产品。

想知道 NFC 如何为您的业务增加价值?
下载我们的白皮书

如何在您的应用程序中集成ST的NFC读写器+标签解决方案

可以从意法半导体的读写器+标签解决方案中受益的产品通常包含一个主机和其他附件,例如耗材或电池,通过将这些组件集成为一个系统,从而进行有效的协同工作。读写器+标签解决方案通过启用新功能和新用例来增强和扩展这种技术的交互。

nfc tag and reader

在主机内部的NFC 读写器, 与产品外围设备中包含的NFC标签连接。. 小型标签可以通过能量收集来供电,并且 可以轻松地集成到电子和非电子设备中。依据产品的设计,可以通过用于云服务的MCU 将NFC读写器和标签与智能设备和互联网连接。

从理论到实践

ST25读写器+标签解决方案已广泛部署于市场。美容、家庭、医疗保健和许多其他行业的产品都受益于ST25的NFC用例,不仅为消费者,也为产品制造商和设计师带来了增值。

以下是应用读写器+标签解决方案的一些现有用例。

power tools with the reader tag solution

应用读写器+标签解决方案的电动工具

在钻机、磨床和高压清洗机等电动工具中应用读写器+标签解决方案,可增强用户体验并提高产品的安全性和可靠性。

配件识别可根据安装的钻头来自动调整工具的设置,例如扭矩或转速。

此外,还可实现产品认证和品牌识别,以防止使用劣质或危险电池或其他不合适的配件。.

数据记录和跟踪可以更好地了解工具的实际使用情况,并通过NFC启用的签入/签出流程和状态监控来改善库存管理。

power tools with the reader tag solution

应用读写器+标签解决方案的个人护理产品

在牙刷、剃须刀和类似设备中应用读写器+标签解决方案可以给消费者带来更多好处。

NFC连接将消费者互动提升到一个新高度,并为客户提供与产品进行交互的新方式。通过使用智能手机扫描嵌在牙刷中的NFC标签,客户可以轻松找到有关产品规格的更多信息,还可以在几秒钟内重新订购牙刷头或其他耗材。

对牙刷头上的NFC标签进行认证和识别也可以避免使用假冒产品。

personal care products with the reader tag solution
home appliances with the reader tag solution

应用读写器+标签解决方案的家用电器

在空气净化器等家用电器中应用读写器+标签解决方案可使制造商获得新的有用信息(采用匿名形式),从而了解消费者如何使用其产品,以改善产品的易用性和整体的用户体验。

监控使用的耗材状况并在需要更换新耗材时发出提醒——通过智能手机,轻松一点即可订购——此举进一步惠及了终端用户,使其日常生活变得更加便捷。

home appliances with the reader tag solution

ST25 NFC读写器和标签产品组合

意法半导体提供可以精准匹配,并具有各种功能和性能的NFC读写器和NFC标签,从入门级和高性价比的解决方案到高端产品,应有尽有

ST25R NFC读写器

ST25T NFC 标签

ST25TV系列的NFC标签能完美匹配读写器+标签应用。该标签还可以使用ST25DV等动态NFC标签,且推荐用于高速率数据传输或标签中带有源接口的用例,但不属于常规读写器+标签应用范畴。

利用我们的生态系统进行快速开发和快速原型设计

从头开始设计NFC总会遇到困难。意法半导体提供了一个包含软件,硬件和设计工具的完整生态系统,可从构思到最终产品的整个设计过程为您提供帮助。

step 1

选择您的开发套件

了解有关NFC技术和ST25产品的信息

探索NFC技术并测试ST25 NFC读写器和标签的功能。

ST25探索套件,如ST25R3916-DISCO, 提供了快速、简单的途径来评估NFC硬件。它们带有图形用户界面(GUI),简化了首次使用难度。

ST25标签组合包含不同形状和尺寸的NFC标签,为您在产品中应用NFC提供灵感。ST提供了ST25-TAG-BAG-UB等多个不同的版本。

nfc development kit
step 2

开始开发

创建设计概念和原型

进行下一步开发,并使用ST25 Nucleo开发板进一步评估产品并设计特定于应用程序的软件。

诸如 X-NUCLEO-NFC06A1之类的评估板可完全访问所有读写器的功能,并可与Nucleo板的STM32和STM8生态系统一起使用来进行软件开发。还有用于STM32Cube环境的 X-CUBE-NFC6 软件扩展以及其他代码示例和库。

nfc development board
step 3

使用ST25读写器+标签来构建您的产品

完成您的设计并使产品成为现实

为了将ST25读写器+标签迅速集成到您的产品中,请使用我们的天线设计套件STSW-ST25R004 和其他支持工具来完成您的开发。

登录ST25在线社区提出问题寻找项目所需答案,ST工程师在线答疑解惑。

nfc reader antenna design nfc community forum
step 4

将产品推向市场!

您将需要

选择开发套件
开始开发
打造产品