MySTに保存する

モーション・センシング

動きを感知するには、センサは加速度(直線運動または角運動)、速度および対象の位置の検知が必要です。このデータは、 予知保全のためモータの異常な振動の検出から、自動車ABSシステムの加速度やゲーム機でのプレーヤの動きまで、多様なアプリケーションに使用されます。 STは、加速度センサジャイロセンサおよびスタンドアロンの 地磁気センサを含むモーション・センサならびに電子コンパス・コンボ・ソリューションや、競合製品よりも50%以上電流を低下させた6軸および9軸iNEMO®慣性測定ユニット(IMU)など幅広い製品を提供します。STの革新的なMEMSシリコン技術によって製造されることにより、時間の経過および温度の変化に対して、超低消費電力、高精度、および高い安定性を発揮します。 広範なパワー・マネジメント・ソリューションと32bitマイコンSTM32に加え、多様なモーション・センシングの構成要素の構築をサポートするソフトウェア・ライブラリを含む包括的な評価および開発ツール・セットを提供します。 続きを読む