Stellar Gシリーズ

車載用Stellar GStellar Gシリーズは、次世代のボディ統合やゾーン指向車載アーキテクチャにおける重要な課題に対応し、優れた性能、安全性、電力効率に加え、幅広いコネクティビティと高度なセキュリティを実現しています。

次世代の自動車は、Ethernet中心のより高速でセキュアなネットワークを備え、増え続ける大容量データの高速転送を保証するためにより広い帯域幅が不可欠となります。Stellar Gは、最大1GbpsのEthernet通信と、複数のネットワークトポロジーを実現する内蔵TSNスイッチを備えたEthernet対応シリーズです。低消費電流に貢献する柔軟性の高い低消費電力モードとインテリジェント・モニタリング・サブシステムを備えたStellar Gマイクロコントローラは、全体としてきわめて高い電力効率を実現します。

アプリケーション

Stellar Gマイクロコントローラは、最大6つのArm® Cortex®-R52コアを搭載し、リアルタイムかつ確定性の高い処理能力を備えています。これらのコアは、ロックステップ・モードで動作するものとスプリットロック・モードで動作するものがあり、安全性レベルや処理能力の面で幅広いアプリケーション要件に対応します。

ゾーン型アーキテクチャ
ゾーン型アーキテクチャ
  • 機能の統合
eドライブトレインおよびバッテリ・マネージメント・システム
ハイエンド・ゲートウェイ
  • 効率的な配線 & ブロードバンド接続
セキュアかつ安全な高度運転支援システム
ADAS
    セキュアかつ安全な高度運転支援システム

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

Stellar Gマイクロコントローラは、CAN、LIN、およびEthernetネットワークを介したセキュアなデータ・ルーティングを実現するアクセラレータを搭載しており、100Mbps Ethernet / 1000Mbps Ethernet(TSN、AVB、VLAN、およびEMCに最適化されたSGMII)、CAN FD、LINといったさまざまな通信インタフェースや、Hyperbus / OctalSPIやeMMCインタフェースなどの外部メモリ・インタフェースを提供します。

詳細はこちら

メリット

  • ますます複雑化するソフトウェアを効果的に管理
  • ハードウェアベースの仮想化機能(サンドボックス)のより有効な活用を保証する改善された統合
  • リソースへのアクセスを保護するためにCortex®-R52+コアとファイアウォールをベースに構築され、同一のチップ上で複数ソースのソフトウェアを簡単に開発して統合することができるだけでなく、独立性と性能を安全な水準で確保します。
  • ISO 26262 ASIL Dを効率よく実装できる最先端の安全機能
  • ロックステップでの暗号化エンジンによって、セキュアなASIL D機能をサポートできるように拡張された高度なEVITA Fullセキュリティ機能が可能になります。この機能は、高速セキュリティ暗号化サービスや安全なネットワーク認証を提供し、メーカーのファームウェアやエンド・ユーザのデータを保護します。
  • FD-SOI技術は、本質的に耐放射線性を提供し、非常に厳しい安全基準に確実に準拠しつつ、システム停止に対する優れた保護を提供します。