CATEGORIES

車載用マイクロコントローラ

Stellar統合マイクロコントローラ

Stellar Gカタログ

車載アーキテクチャの複雑化に伴い、車載用マイクロコントローラ(マイコン)にはこれまで以上に高い機能が求められています。STのStellar統合マイクロコントローラは、次世代の車載アーキテクチャに対応した、安全でセキュア、かつ確定性の高いソリューションを提供します。Stellar SR6シリーズは、電動化やドライブトレイン・システム用のドメイン・コントローラや、ボディ & コンビニエンス向け車載アプリケーション用のゾーン・コントローラと効果的に統合できるように設計されています。

Arm® Cortex® R52+コアを搭載したこのアーキテクチャは、リアルタイム・アプリケーションのサポートを統合しており、デバイス・アーキテクチャ全体にわたって多層的な保護を提供します。これにより、ハードウェアの仮想化機能が強化されるだけでなく、完全で安全な機能分離が保証されます。

電力効率の高い28nm FD-SOIテクノロジーで開発されたStellarマイクロコントローラには、ST独自の相変化メモリ(PCM)テクノロジーによるメリットがもたらされます。車載用マイクロコントローラとしては業界最小のメモリ・セルを搭載しているだけでなく、車載用メモリ・テクノロジーにおける変革的な進化を先駆けて開発しています。

アプリケーション

Stellar SR6車載用マイクロコントローラは、特に、新しい車載用アーキテクチャ、電動化、モーション制御システムの統合、ADAS / ハイエンド・ボディ統合 / ゾーン制御といったシステム用の安全性の高いマイクロコントローラなどの厳しい要件を満たすように設計されています。

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット

  • FD-SOIテクノロジーは、システムの消費電力をより適切に制御することができるため、環境負荷の軽減に貢献します。また、耐放射線性を備えているため、セーフティ・クリティカルなシステムの信頼性および可用性の向上にも貢献します。
  • 内蔵された高密度PCMは、独自のメモリ拡張機能を提供し、ダウンタイムなしのOver-The-Air(OTA)ソフトウェア・アップデートを可能にします。
  • Stellarは、主要な認証機関によって、ISO 26262 ASIL D機能安全規格準拠として認定された初の28nm製品ファミリです。これにより、お客様は、ASILの最高レベルの安全要件を満たすように設計された堅牢な製品をシステムに統合することができます。
  • ISO 21434サイバーセキュリティ規格とUN155規制にも準拠し、最高レベルの保護と完全性を保証する、将来性のあるソリューションを提供します。