Stellar Pシリーズ

コンクリート・ガレージに置かれた汎用の最新のSUV車

次世代のドライブトレイン、電動化ソリューション、およびドメイン指向のシステム統合における要件を満たすよう設計されたStellar Pシリーズは、きわめて優れたリアルタイム性能、安全性、確定性を実現します。

複数の機能をより多くのI/Oを備えた単一のマイクロコントローラに統合することで、メーカーは追加の制御ユニットや配線の必要性を削減できます。その結果、電気自動車やハイブリッド車のコンパクトで複雑な環境で特に重要となる、スペースの節約とコストの削減が可能になります。Stellar Pは、メモリにおける広範な拡張性、柔軟なコア構成、高度なADC機能を提供し、X-in-1統合化への高まりに対応します。

 

アプリケーション

Stellar Pマイクロコントローラは、できる限り低い電力レベルでリアルタイム性と確定性の高い処理機能を提供し、最大6個のArm® Cortex®-R52コアを備えています。一部のコアはロックステップ・モードで動作し、その他のコアはスプリットロック・モードで動作します。Stellar Pマイクロコントローラは、スケーラブルなソリューションとして、安全性レベルや処理能力の面で幅広いアプリケーション要件に対応します。

eドライブトレインおよびバッテリ・マネージメント・システム
eモビリティ
  • 電動化のためのECUの統合
セキュアかつ安全な高度運転支援システム
X-in-1
  • 電動化のためのECUの統合

 

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

Stellar Pマイクロコントローラは、ますます複雑化するソフトウェアを効果的に管理し、ハードウェア・リソースとのより的確な統合を実現します。リソースへのアクセスを保護するためにCortex®-R52コアおよびファイアウォールをベースとした独自のアーキテクチャとハードウェアベースの仮想化機能を備える、Stellar Pマイクロコントローラは、同一のチップ上で複数ソースのソフトウェアを簡単に開発して統合することができるだけでなく、独立性、確定性、性能を安全な水準で確保します。

詳細はこちら

メリット

  • 最小の電力で、超リアルタイムな性能
  • ハードウェアによるソフトウェア分離実装 / 仮想化
  • クラス最高レベルのOver-The-Air(OTA)更新
  • ISO 26262 ASIL Dを効率よく実装できる最先端の安全対策
  • ハイスピード暗号化サービスと安全なネットワーク認証で強化されたEVITA Full HSM
  • 高速なアナログ機能と高度シグナル・プロセッシング、専用センサ / アクチュエータ・インタフェース、および高温サポート(最高接合部温度165℃)を搭載したGTM4などの高度なタイマ
  • 車両のペリフェラル・アクチュエーションECUに内蔵された、低遅延で安全性の高いドメイン間通信を実現する広いバンド幅のEthernetオプションと新しい高性能CAN XLプロトコル(Stellar P6)
  • 28nm FD-SOIテクノロジーにより優れた耐放射線性を提供

Stellar Pマイクロコントローラは、次世代のドライブトレインや電動化システムに最適なソリューションです。