製品概要
概要
The M41T80 is a low power serial RTC with a built-in 32.768 kHz oscillator (external crystal controlled). Eight registers are used for the clock/calendar function and are configured in binary coded decimal (BCD) format. An additional 12 registers provide status/control of alarm, 32 KHz output, and square wave functions. Addresses and data are transferred serially via a two line, bi-directional I2C interface. The built-in address register is incremented automatically after each WRITE or READ data byte.
Functions available to the user include a time-of-day clock/calendar, alarm interrupts, 32 KHz output, and programmable square wave output. The eight clock address locations contain the century, year, month, date, day, hour, minute, second and tenths/hundredths of a second in 24-hour BCD format. Corrections for 28, 29 (leap year - valid until year 2100), 30 and 31 day months are made automatically.
The M41T80 is supplied in an 8-pin SOIC.
-
特徴
- Counters for tenths/hundredths of seconds, seconds, minutes, hours, day, date, month, year, and century
- 32 KHz crystal oscillator integrating load capacitance (12.5 pF) providing exceptional oscillator stability and high crystal series resistance operation
- Serial interface supports I2C bus (400 kHz)
- 2.0 to 5.5 V clock operating voltage
- 32 KHz square wave on power-up to drive a microcontroller in low-power mode
- Programmable (1 Hz to 32 KHz) square wave
- Programmable alarm and interrupt function
- Low operating current of 200 μA
- Operating temperature of –40 to 85 °C
- ECOPACK®package available
回路ダイアグラム
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M41T80M6F | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | |
M41T80M6F
Package:
SO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | NVRAM size (B) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
M41T80M6F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
M41T80M6F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。