製品概要
概要
The LD59150 is a 1.5 A LDO regulator, designed to be used in several environments.
Two versions, Industrial and AEC-Q100 are available.
NMOS topology allows RDS(on) of the pass-element to be reduced, which results in a very small dropout voltage even with a very low input supply voltage.
Output voltage can be adjusted from 0.8 to 3.6 V, by an external resistor divider.
The programmable soft-start circuit offers the possibility to control the inrush current at start-up providing a monotonic supply voltage to the load.
The LD59150 has enable pin to turn on/off (EN) the regulator and Power Good to monitor the regulated output voltage (PG).
The combination of both can be used to set a desired power sequence in case of multiple regulated rails.
The LD59150 embeds protection functions, such as: current limit and thermal shutdown.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- Dual supply pins
- VIN: 0.8 V to 5.5 V
- VBIAS: 2.7 V to 5.5 V
- VOUT range: 0.8 V to 3.6 V
- Ultra low-dropout: 65 mV typ. (125 mV max.) at 1.5 A
- High VOUT accuracy
- 0.5% typ. at Tamb
- 2% max.
- Power Good function
- Programmable soft-start
- Thermal shutdown
- Current limitation circuit
- Adjustable output voltage
- Stable with low ESR output capacitor (> 2.2 µF)
- DFN10 (3x3) mm package with wettable flanks
- Operating temperature range: - 40 °C + 125 °C
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LD59150PUR | 量産中 | VFQFPN 3X3X0.85 10L PITCH 0.50 A | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD59150PURY | 量産中 | VFQFPN 3X3X0.85 10L PITCH 0.50 A | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||
LD59150PURY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
LD59150PUR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
LD59150PURY 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LD59150PUR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。