製品概要
概要
The ST1S06 is a step down DC-DC converter optimized for powering low-voltage digital core in HDD applications and, generally, to replace the high current linear solution when the power dissipation may cause an high heating of the application environment. It provides up to 1.5 A over an input voltage range of 2.7 V to 6 V. An high switching frequency (1.5 MHz) allows the use of tiny surface-mount components: as well as the resistor divider to set the output voltage value, only an inductor and two capacitors are required. Besides, a low output ripple is guaranteed by the current mode PWM topology and by the use of low ESR SMD ceramic capacitors. The device is thermal protected and current limited to prevent damages due to accidental short circuit. The ST1S06 is available in DFN6D 3x3 package.
-
特徴
- Uses tiny capacitors and inductors
- RDS(ON) typ150mΩ
- Available in DFN6 3x3 exposed pad
- Operative junction temp. -30°C to 125°C
- 1.5A Output current capability
- Typical efficiency:> 90%
- Step-down current mode PWM (1.5MHz) DC-DC converter
- Synchronous rectification
- 2% DC output voltage tolerance
- Internal soft start
- Not switching quiescent current: max 1.5mA over temperature range
- Inhibit function
回路ダイアグラム
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST1S06APUR | 量産中 | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST1S06PU12R | 量産中 | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST1S06PU33R | 量産中 | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST1S06PUR | 量産中 | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ST1S06PUR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST1S06PU12R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST1S06PU33R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST1S06APUR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST1S06PUR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST1S06PU12R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST1S06PU33R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST1S06APUR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。