製品概要
概要
The STM809/810/811/812 MICROPROCESSOR RESET Circuits are low-power supervisory devices used to monitor power supplies. They perform a single function: asserting a reset signal whenever the VCC supply voltage drops below a preset value and keeping it asserted until VCC has risen above the preset threshold for a minimum period of time (trec). The STM811/812 also provide a push-button reset input (MR).
-
特徴
- Lead-free, small SOT23 and SOT143 package
- Operating temperature: 40 °C to 85 °C (industrial grade)
- Precision monitoring of 3 V, 3.3 V, and 5 V supply voltages
- 140 ms reset pulse width (min)
- Two output configurations
Push-pull RST output (STM809/811) Push-pull RST output (STM810/812) - Guaranteed
RST/RST assertion down to VCC = 1.0 V - Low supply current - 6 µA (typ)
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM811LW16F | 量産中 | SOT-143 4 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM811MW16F | 量産中 | SOT-143 4 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM811RW16F | 量産中 | SOT-143 4 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM811SW16F | 量産中 | SOT-143 4 | インダストリアル | Ecopack3 | |
STM811TW16F | 量産中 | SOT-143 4 | インダストリアル | Ecopack3 |
STM811MW16F
Package:
SOT-143 4Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STM811SW16F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM811RW16F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM811MW16F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM811TW16F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM811LW16F | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STM811SW16F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM811RW16F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM811MW16F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM811TW16F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM811LW16F 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。