NB-IoT対応製品

STナロー・バンドIoT(NB-IoT)モジュールは、高性能、超小型、低消費電力、LTE Cat-NB2認証のNB-IoTおよびGNSSインダストリアル・モジュール・シリーズです。世界中の帯域に対応し、高度なセキュリティ機能を提供します。

幅広く複数地域を網羅し、複数の周波数帯をサポートしているため、世界中で包括的なNB-IoTデータ通信を実現できます。さらに、固有の内蔵GNSSレシーバが複数の衛星コンステレーションをサポートし、高精度の位置情報アプリケーションを可能にします。

これらの超小型NB-IoTモジュールは、サイズが重要なアプリケーションを構築する設計者にとって有用です。また産業用温度範囲にわたる超低消費電力と適格な動作が、広範なIoTアプリケーションへの適合性を保証します。スマートグリッド / メータ / シティ・オートメーションからファクトリ・オートメーション、インダストリアルIoT、アセット・トラッキングに至るまで、すべてのスマート監視アプリケーションで低消費電力ワイド・エリア・ネットワーク(LPWAN)通信要件を満たすことができます。

NB-IoTアプリケーション

メリット

  • ST87M01は、高性能、プログラム可能、超小型、低消費電力で、LTE Cat-NB2 NB-IoT認証を取得しており、高度なセキュリティ機能とGNSS測位ICを備え、世界中の帯域に対応できます。
  • ST87M01デバイスは、超小型モジュールのフォーム・ファクタにより、最小化を考慮した、サイズが重要なアプリケーションに打ってつけの選択肢です。実際、超小型化は、ST87M01ファミリの非常に重要な特性であるため、10.6mm x 12.8mm(51ピン)のLGAパッケージでのみ提供されています。
ST87M01 NB-IoT