Amazon Sidewalk対応製品

Amazon Sidewalkは、互換性のあるデバイスのコネクティビティと機能を強化するために設計された画期的な共有ネットワークです。EchoデバイスやRingデバイスなどのSidewalkリレー(ブリッジ)を利用することで、低帯域幅ネットワークの通信範囲を拡大し、家の境界の範囲を超えてもデバイスをクラウドに接続された状態に維持できるようにします。

この革新的で標準化されたテクノロジーは、シームレスなアイテムの配置やスマート・ホーム・サービスの制御の強化など、多くの新しい体験を可能にします。

0:00 / 2:19

Amazon Sidewalkは、顧客データを保護するために強力なプライバシーおよびセキュリティ対策を講じて構築されており、ユーザはコネクティビティが強化された環境のメリットを安心して享受できます。

アプリケーション

ホーム・モニタリングのピクトグラム
ホーム・モニタリング
アセット・トラッキングのピクトグラム
アセット・トラッキング
スマート・メータリングのピクトグラム
スマート・メータリング
位置情報のピクトグラム
位置情報
    Amazon Sidewalkネットワークでは、シームレスなコネクティビティと拡張機能を確保する上で、ネットワーク接続されたデバイスが重要な役割を果たします。Amazon Sidewalkネットワーク内での接続されたデバイスの主な役割は、以下のとおりです。
  • Sidewalk Bridgeデバイス(リレー):これらのデバイスは、EchoデバイスやRingデバイスと同様に、Sidewalk対応デバイスをSidewalkネットワークおよびインターネットに接続します。
    ネットワークの通信範囲を拡大し、従来のホームWi-Fiネットワークの範囲外でも、互換デバイスの接続状態を維持できるようにします。
  • Sidewalk対応デバイス:これらのエンドユーザ・デバイスは、Sidewalkブリッジによって構築されたネットワークを使用してSidewalkネットワークに接続します。スマート照明、ペット追跡、センサなどのさまざまなアプリケーションがSidewalk対応デバイスに適用されます。こうしたコネクティビティの強化により、これらのデバイスの全体的な機能が大幅に強化されます。
  • ネットワーク分担:ネットワーク接続されたデバイスはSidewalk Bridgeデバイスの通信範囲内にあるとき、インターネット帯域幅の一部をSidewalkネットワークに提供します。この共同分担によって共有ネットワークを構築し、従来のWi-Fiネットワークがない場合でも、すべてのネットワーク接続されたデバイスの継続的なコネクティビティと重要なアップデートを保証します。
    Amazon Sidewalkの主な特徴:
  • 狭帯域通信:少量のデータを送信するため、一般にバッテリ駆動式であるエンドデバイスのバッテリ寿命を延長できます。
  • 通信距離の拡大:ワイヤレス・テクノロジーとネットワーク機能のおかげで、デバイスはローカルWi-Fiの通信距離より長い距離でも接続を維持できます。
  • セキュリティ:暗号化を使用して、ネットワーク全体で共有されるデータを保護します。
    Amazon Sidewalkの構築に使用されるテクノロジー:
  • Bluetooth® Low Energy:低消費電力プロファイルによるデバイス間の短距離通信と、デバイスの容易な初期セットアップに使用されます。
  • LoRa変調:デバイス間の長距離通信に使用され、ネットワーク接続されたデバイスの通信範囲を拡大します。
  • FSK変調:デバイス間およびブリッジへのデータ送信に使用されます。
    Sidewalk対応デバイスは、以下に基づいて構築できます。
  • Bluetooth® Low Energyのみ
  • Bluetooth® Low Energy + 長距離(FSK変調)
  • Bluetooth® Low Energy + 長距離(FSK変調およびLoRa変調)

これらの役割と必要なテクノロジーを理解することは、Amazon Sidewalkエコシステム内でのシームレスなコネクティビティとネットワーク分担の重要性を裏付けるため、ワイヤレス機能が組み込まれたSoCを選択する際に極めて重要です。

Amazon Sidewalkエコシステム

製品タイプ

STM32WBA5およびSTM32WL5ワイヤレスSoCシリーズは、あらゆるタイプのAmazon Sidewalkデバイスに最適です。

STM32WBAは、TrustZone®テクノロジー搭載の100MHzで動作するArm® Cortex® M33がベースの製品です。Bluetooth® Low Energy 5.4をサポートし、Amazon Sidewalkのセキュリティ基準の確保に必要なセキュリティ機能を備えています。

STM32WL5は、LoRaおよびFSK変調のサポートによりAmazon Sidewalkに対応可能で、48MHzで動作するArm® Cortex® M4およびM0+が搭載されたデュアルコア・ベースの製品です。

STM32WBA5とSTM32WL5を組み合わせたソリューションは、Amazon Sidewalk認定ソリューションです。

STM32WBA55およびSTM32WLワイヤレスSoCは、NUCLEO-WBA55CGおよびNUCLEO-WL55JC1で使用できます。

Sidewalkのその他のメリット

Amazon Sidewalkは、スマート・デバイスのコネクティビティと実用性を拡張する、安全で使いやすく、効率的な方法を提供するように設計されています。他のテクノロジーと同様に、ユーザはネットワークへの参加を決定する際に、各自のニーズとプライバシー設定を考慮する必要があります。

    信頼性の向上
  • 冗長性:デバイスは、接続が切断された場合に近隣のSidewalk Bridgeに切り替えることができ、機能を継続できます。
  • 安定性:Sidewalkは、その他の方法ではコネクティビティをあまり、またはまったく確保できないデバイスに、より安定した接続を提供することを目的としています。
    シンプルなセットアップと使用
  • セットアップの容易さ:Sidewalkへのデバイスの接続は自動的に行われ、ユーザによるセットアップ作業はほとんど、またはまったく不要です。
  • 使いやすさ:このネットワークはユーザにとってシームレスに設計されており、ネットワークの複雑な部分はAmazonが管理します。
    コミュニティ・サポート
  • 近隣ネットワーク:対応トラッキング・デバイスを使用して、ペットや貴重品の位置を特定するのに役立つデバイスのコミュニティを構築します。
  • 共同のメリット:参加人数が増えるほどネットワークが強化され、Sidewalk対応デバイスに対するサポートも向上します。
    デバイスへの適合性
  • 広範なエコシステム:Sidewalkは、照明、センサ、トラッカなどのさまざまなデバイスに適合し、多様で相互運用可能なスマート・デバイス・エコシステムを実現します。
    コスト効率
  • 追加料金なし:Amazon Sidewalkは、自宅のWi-Fi回線のごく一部を使用するため、追加料金は不要です。
  • リソース共有:Sidewalkは、インターネット回線のごく一部を共同プールすることで、デバイスごとの個別データ・プランを必要とせずに効率的に運用できます。
    イノベーションと開発
  • 開発者のサポート:Amazonは開発者に対し、Sidewalkネットワークを活用できる新しいアプリケーションやデバイスの開発を奨励しています。
  • 将来の可能性:このネットワークは、将来のIoTデバイスやサービスを幅広くサポートする可能性を秘めています。
    いつでもアップグレード可能なフリート
  • ネットワークとデバイスを常に安全で最新の状態に保ちます。
  • Amazon Sidewalkデバイスは、ファームウェア・アップデートを自動的に受信して機能とセキュリティを強化できます。