在分布式太阳能发电系统中,每个发电机组均能以独立的光伏 (PV) 面板级别发挥其主要功能,而不是以光伏模块串组或阵列发挥其主要功能。 阅读更多
功率优化器
在基于太阳能功率优化器的架构中,每块光伏电池板都独立执行最大功率点跟踪 (MPPT) 功能,从而确保它们在各自的最大功率点上运行。 与传统的串型或集中式逆变器架构相比,这种设计能够显著提高整个光伏系统的能源产量。 功率优化器系统的设计将限制降至最低,并确保其符合最新的NEC 2017法规要求(该法规要求在与电网断开时实现快速关断),从而在提高系统可靠性和安全性的同时有效降低维护成本。
查看应用详情 微型逆变器
在住宅光伏系统中,微型逆变器通常作为串型逆变器的替代品,进行面板级别直流-交流电力转换。太阳能微型逆变器帮助最大限度地提高能源产量,并缓解与部分遮挡、污垢或单PV板故障相关的问题。 微型逆变器中有一个DC-DC转换器(实现最大功率点跟踪(MPPT)),以及一个DC-AC逆变器(对注入交流电网的电能进行电流和电压整形)。设施中所有微型逆变器产生的数据(包括电压、电流和功率)由集中器收集和记录,并发送到本地或远程监控接入点。
查看应用详情 Sub-system:
我们的高效发电产品
半导体技术和产品是保障设计竞争力的关键元素,而我们则能够凭借包括 碳化硅 (SiC) MOSFET和 碳化硅 (SiC) 二极管、HV超结MOSFET和 IGBT、特定应用模拟产品(ASSP,包括IGBT和MOSFET栅极驱动器)以及STM32微控制器在内的一系列产品和解决方案来帮助开发人员应对各项挑战。