意法半导体提供引脚完全兼容的低功耗定时器,包括单通道和双独立通道两种版本。
这些单片式器件高度稳定,能够生成精确的时间延迟(单稳态模式)或可精确设定频率和占空比的可编程振荡(稳态模式)。
行业标准的频率发生器采用双极技术设计,工作频率低且功耗高。意法半导体的低功耗产品采用CMOS技术,不仅功耗低,还能以最高2.7 MHz的频率工作。
应用:

单通道定时器简化框图
优势
- 工作频率最高2.7 MHz
- 可降低功耗
- 在输出转换期间可降低供电电流峰值
- 可实现灵活的应用设计,由2 V到16 V电源供电
- 扩展温度范围最高125°C,可应对极端环境条件