意法半导体的电池和晶振产品构成了可拆卸式锂电源,装在SNAPHAT®专用外壳内,兼容串行接口RTC的SOH28封装和意法半导体非易失性TIMEKEEPER® SRAM和监控器的表面贴装SOH44 (MH)封装。SNAPHAT外壳将电池和晶振包含在内,可以在以表面贴装方式将SOIC装到PC板上之后再“扣上”。电池有48 mAh或120 mAh容量可供选择,晶振具有高精度,标称频率为32.768 kHz。因此,这种两件式解决方案可以防止电池和晶振暴露在表面贴装工艺带来的高温下。

产品类型:
- M4Txx-BR12SH是一款采用SNAPHAT®外壳的可拆卸式锂电源,用于为意法半导体的串行实时时钟和TIMEKEEPER®表面贴装SOIC封装(28和44脚)非易失性存储器供电。
- M4T28-BR12SH = 48 mAh
- M4T32-BR12SH = 120 mAh
SNAPHAT外壳将晶振和电池包含在内,电池容量如下:
了解我们的产品组合

优势
- 节省空间
- 备件易于更换
- 无需焊接/拆焊。