研究開発 9,500名 以上が従事
イノベーション 20,000件 の特許取得
パートナーシップ 195件 以上の
研究開発
プログラム
STは、独自のテクノロジーや
製品を開発し、お客様の課題
解決やビジネス機会に
つながる最適な
ソリューションを提供
しています。
STは、25 年以上にわたりパワー半導体とインテリジェント機能の融合に取り組んできました。 STの最新イノベーションは、小型・高効率で、将来的な課題に対応できるパワー & エネルギー・ソリューションの開発を可能にします。
量子コンピュータにより、公開鍵暗号アルゴリズムが攻撃に対して脆弱となる可能性があります。ポスト量子暗号は、量子コンピュータの脅威を阻止することを目的としています。STマイクロエレクトロニクスは、ポスト量子時代へのシームレスな移行を実現し、デジタルな未来を守るために、ポスト量子暗号アルゴリズムの標準化プロセスおよび開発に注力しています。
パワー・トランジスタは、あらゆる電力システムにおける主要コンポーネントです。
STは、継続的なイノベーションにより、効率と信頼性を向上させることを目指しています。
また、シリコン、ワイド・バンドキャップ素材、そして高度なパッケージング・テクノロジーを用いることで、お客様の要求をサポートしています。
エッジAIはAIにおけるパラダイム・シフトであり、クラウドAIと比べてさまざまなメリットを提供します。STは、マイクロコントローラやマイクロプロセッサ、スマート・センサにエッジAIを組み込むことで、お客様がエッジAIを活用するための研究、イノベーション、および開発活動に投資しています。
MEMS技術は、現実世界とデジタル世界のインタラクションに変革をもたらしています。STは、独自の最先端プロセス技術、パッケージングおよび製造能力を活用し、次世代MEMSセンサ & アクチュエータの提供に向けた継続的な開発に取り組んでいます。
テクノロジーにおいては、小さな一歩が大きな革新へつながります。デジタルおよびミックスド・シグナル技術の進歩により、性能を損なうことなく、より小型のシステムを実現可能です。RF、アナログ、およびデジタル技術のポートフォリオを継続的に革新することで、お客様の高電力化・高集積化ニーズに対応します。
STは、長期的な市場トレンドに基づいてテクノロジーを開発しています。最先端のチップ製造技術を活用した製品を生み出すことで、お客様のアプリケーションを実現することができます。
STは、将来の成長を加速させ、市場をリードする製品やソリューションの開発に向けた「イノベーション・ファネル」を形成しています。これにより、STの戦略的ビジョンの目標に沿って、革新的なテクノロジーやアプリケーションの開発を継続的に行うことができます。
STのイノベーション・オフィスは、STのテクノロジーを進化させる上で重要な役割を果たしています。 社内外でイノベーションの機会を増やすとともに、新たな市場トレンドとSTの技術や専門性を結びつけます。 これにより、イノベーションの機会を見つけられるだけでなく、競争優位性を確立し、新規・既存技術をリードすることができます。