MEMS ScanAR

electro-mechanical-systems-glasses electro-mechanical-systems-glasses

MEMS ScanAR技術

リファレンス設計と製造エコシステムを通じて高性能ARグラスの迅速な開発を実現

STは、MEMSテクノロジーのリーダーとして、センサ / アクチュエータ開発において長年にわたり高度な専門性を発揮しています。サーマル・デバイスや静電デバイス、電磁デバイス、圧電デバイスなど、さまざまなテクノロジーをベースに幅広いMEMSアクチュエータを生産し、過去20年間で累計50億個以上を出荷しています。

MEMSマイクロミラー

MEMSマイクロミラー

MEMSマイクロミラー・ソリューションは、一般的にレーザー・ビーム・スキャニング(LBS)システムで可視画像や赤外線パターンを投影するために使用されます。これらのソリューションは、レーザー・ダイオードから放射されたレーザー・ビームを偏向させ、必要な視野に画像を投影することで機能します。ビーム偏向は、通常、直交軸上で回転する2つのミラーの組み合わせを使用して実行されます。

MEMSマイクロミラー・ソリューションは、一般的にレーザー・ビーム・スキャニング(LBS)システムで可視画像や赤外線パターンを投影するために使用されます。これらのソリューションは、レーザー・ダイオードから放射されたレーザー・ビームを偏向させ、必要な視野に画像を投影することで機能します。ビーム偏向は、通常、直交軸上で回転する2つのミラーの組み合わせを使用して実行されます。

ビデオを見る

製品ポートフォリオ

MEMSマイクロミラー

可視 / 不可視(IR)投影用の単軸または2軸アーキテクチャに基づくMEMSマイクロミラー

ドライバIC

ミラーの位置を正確に制御するMEMSマイクロミラー・ドライバIC

レーザ・ダイオード・ドライバ

低消費電力、高解像度の可視投影システムを要するARアプリケーション向けに開発されたレーザー・ダイオード・ドライバ(LDD)

ARアプリケーション向けの
包括的なソリューション


AR / MRアプリケーションにおいて、LBSシステムはRGBレーザー・ビームをMEMSミラー上にスキャンし、そのレーザー・ビームをピクセル単位で変調することで画像を生成します。このソリューションには、競合技術と比較して、以下のようなメリットがあります。
  • 被写界深度の拡張
  • 高い持続性 / 低遅延
  • スマート・グラスに最適な高輝度
  • スケーラブルな視野
  • 小型
  • 高電力効率
  • 光学エンジン全体の軽量化

リファレンス設計

800 x 600 px 解像度
60 Hz リフレッシュ・レート
< 0.75 cc 超小型
> 1000 cd/m² 高輝度

より迅速な製品開発サイクルを実現するために、STはMEMS ScanARコンポーネントに基づいて包括的なリファレンス設計を開発しました。このリファレンス設計は、アプリケーションに重点を置いて開発されており、スマート・グラス開発に貢献する主要ツールを提供します。また、お客様のノウハウやニーズに併せて最適化することもできます。

800 x 600 px 解像度
60 Hz リフレッシュ・レート
< 0.75 cc 超小型
> 1000 cd/m² 高輝度

STとLaSAR Alliance

2020年10月、STおよび主要な技術開発企業、サプライヤ、製造メーカーにより、ARスマート・グラスの開発と普及を促進するLaSAR Allianceが設立されました。LaSAR Allianceの設立メンバーには、団体のコンセプトを構想したSTに加えて、Applied Materials社、Dispelix社、Mega1社、およびOSRAM社が含まれています。LaSAR Allianceは、1日中着用できるスマート・グラスの開発に取り組み、その技術的課題への対応をターゲットにしています。そのため、LBSに基づくテクノロジー、コンポーネント、ソリューションを開発する企業を含むビジネス・エコシステムを創出し、AR / MRデバイス・メーカーに対して、製品を市場に投入するために必要となる主要な基本要素を提供します。

これにより、超低消費電力で動作し、良好なFoV(視野角)と広いアイボックスを備えた小型・軽量のスマート・グラス・ソリューションの開発促進を目指しています。設立メンバーは、STが開発したLBSソリューションに基づくNear Eyeディスプレイがこれらすべての要件を満たす可能性を示しているという認識に基づいて集まりました。

LaSAR Allianceのミッションは、LaSAR Allianceメンバーの迅速な拡大、およびこのエコシステムを活用してARスマート・グラス・アプリケーションの迅速な開発、採用、量産に必要なあらゆる重要技術の開発、入手、サポートを促進することです。

レーザ・ビーム・スキャニング関連論文

2021

タイトル 著者 掲載元  
A novel closed-loop architecture for accurate micromirror trajectory control in linear scanning MEMS-based projectors. P. Frigerio, R. Tarsi, L. Molinari, G. Maiocchi, A. Barbieri, G. Langfelder SPIE.Photonics West, SPIE OPTO, March 2021 表示
Compact and innovative laser beam steering optical engine for smart glasses applications. A. Domnits, S. Erlich, D. Sharon, E. Roth SPIE.Photonics West, SPIE OPTO, March 2021 表示
Electro-mechanical validation of a resonant MEMS mirror with PZT actuation and PZR sensing. G. Mendicino, M. Merli, R. Carminati, N. Boni, A. Opreni, A. Frangi SPIE.Photonics West, SPIE OPTO, March 2021 表示
Modeling and experimental verification of the impact of noise sources on projection accuracy of MEMS linear micromirrors for raster scanning applications. P. Frigerio, A. Barbieri, M. Zamprogno, G. Langfelder SPIE.Photonics West, SPIE OPTO, March 2021 表示
Multiple MEMS mirrors synchronization techniques, modeling, and applications. G. Amor, E. Roth, D. Sharon, N. Gorelik, S. Kinstlich, S. Nagola SPIE.Photonics West, SPIE OPTO, March 2021 表示
Quasi-static PZT actuated MEMS mirror with 4x3mm2 reflective area and high robustness. N. Boni, R. Carminati, G. Mendicino, M. Merli SPIE.Photonics West, SPIE OPTO, March 2021 表示