シングルチャネルEヒューズは、単純な電源アダプタから複雑な産業用制御システムやハイエンドの企業向けコンピューティング / データ・ストレージ・プラットフォームに至るまで、さまざまなアプリケーションを保護します。STのシングルチャネル電子ヒューズは、幅広いアプリケーションに対し、柔軟性が高く高速で動作する保護機能を提供します。

アプリケーション
高出力の製品ポートフォリオには、動作電圧範囲が広いアプリケーション(産業用12V、24V、36Vバスなど)向けの完全に設定可能なEヒューズなどが含まれます。STでは、サーバやネットワーク機器のメイン・バスやアドイン・カードを保護するように設計された高電流Eヒューズや電流制限ロード・スイッチも提供しています。
製品タイプ
STの製品群には、規定電圧レール(3.3V、5V、または12V)向けに設計された低電力デバイスや、3.3Vまたは5Vドメインで動作するデュアルモード・デバイスがあります。シングルチャネルEヒューズの保護機能には、固定または調整可能な過電流保護、ソフトスタート、低電圧ロックアウト、過電圧クランプ、サーマル・シャットダウンなどが含まれます。ラッチオフや自動再試行のバージョンは、専用の品名で提供されています。
シングルチャネルEヒューズは、電力効率が高いDFN / QFNパッケージ、標準のTSOT23 / TSSOPパッケージ、および小型のウェハ・レベルのCSPパッケージで入手できます。
製品ポートフォリオの詳細はこちら
STマイクロエレクトロニクスは、Eヒューズ製品ポートフォリオにより、幅広いシングルチャネル・デバイスを提供し、過電流、過電圧、または過負荷条件に関する高度な保護ニーズに応えています。

メリット
- 障害に対する素早いインテリジェントな反応
- メンテナンスの削減
- ホットプラグ / ホットスワップ機能
- 柔軟性の高いアプリケーション設計